ツール用品技術窓口

190ミリスライドマルノコ LS0717FL

通常単価(税別)
106,671
税込単価
117,338
通常出荷日:3日目

【特長】・最大切断厚さ62mm!・幅木の「立て掛け切断」に対応!・傾斜角度微調整機能付・DXT:2段ギ...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 定格電流 (A)
    12
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4000
  • 詳細タイプ
    チップソー/レーザー/LEDライト付
  • ノコ刃寸法(外径) (mm)
    190
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径) (mm)
    180~190
  • トラスココード
    494-0423
  • 二重絶縁
  • 電子制御
  • LEDライト
  • ブレーキ付
  • 集じん機に接続できます
  • カーボンブラシの呼び番号
    408
  • コード (m)
    5
  • 質量 (g)
    12400
  • 標準付属品
    チップソー(A-44909)ダストバッグ・ボックス レンチ10(782223-9) ホルダ金具(2個)・三角定規 ホルダアッセンブリ・たてバイス 六角棒レンチ2.5
  • 切断能力(ノコ刃傾斜左45°) (㎜)
    ターンベース角度 0(° 直角) 41×312 47×265[当て木25㎜] ターンベース角度左右45°41×220 47×185[当て木20㎜]
  • 切断能力(ノコ刃傾斜0(° 直角)) (㎜)
    ターンベース角度 0(° 直角)62×312 70×265[当て木25㎜] ターンベース角度左右45°62×220 70×185[当て木20㎜]ターンベース角度右57°62×170 70×140[当て木15㎜]
  • 切断能力(ノコ刃傾斜右45°) (㎜)
    ターンベース角度0(° 直角)24×312 28×265[当て木25㎜]ターンベース角度左右45°24×220 28×185[当て木20㎜]

型番:

LS0717FL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

190ミリスライドマルノコ LS0717FL 外観図

製品の基本仕様・特長

型番ノコ刃
寸法
(mm)
切断能力(高さ×幅mm)回転数
(min-1
[回転/分]


(V)


(A)
消費
電力
(W)


(kg)
コード
(m)
標準付属品
外径
(使用
できる
刃物
径)

ターン
ベース
角度
ノコ刃傾斜
左45°
(直角)
右45°
LS0717FL
(レーザー
付)
190
(180~
190)
20
(直角)
41×312
47×265
[当て木
25mm]
62×312
70×265
[当て木
25mm]
24×312
28×265
[当て木
25mm]
4,000

100
121,05012.45チップソー
(A-44909)
ダストバッグ
・ボックス
レンチ10
(782223-9)
ホルダ金具(2個)
・三角定規
ホルダアッセンブリ
・たてバイス
六角棒レンチ2.5
左右45°41×220
47×185
[当て木
20mm]
62×220
70×185
[当て木
20mm]
24×220
28×185
[当て木
20mm]
右57°-62×170
70×140
[当て木
15mm]
-

LS0717FLの仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
定格電流(A)
12
無負荷回転数(min⁻¹)
4000
詳細タイプ
チップソー/レーザー/LEDライト付
ノコ刃寸法(外径)(mm)
190
ノコ刃寸法(内径)(mm)
20
ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm)
180~190
トラスココード
494-0423
二重絶縁
電子制御
LEDライト
ブレーキ付
集じん機に接続できます
カーボンブラシの呼び番号
408
コード(m)
5
質量(g)
12400
標準付属品
チップソー(A-44909)ダストバッグ・ボックス レンチ10(782223-9) ホルダ金具(2個)・三角定規 ホルダアッセンブリ・たてバイス 六角棒レンチ2.5
切断能力(ノコ刃傾斜左45°)(㎜)
ターンベース角度 0(° 直角) 41×312 47×265[当て木25㎜] ターンベース角度左右45°41×220 47×185[当て木20㎜]
切断能力(ノコ刃傾斜0(° 直角))(㎜)
ターンベース角度 0(° 直角)62×312 70×265[当て木25㎜] ターンベース角度左右45°62×220 70×185[当て木20㎜]ターンベース角度右57°62×170 70×140[当て木15㎜]
切断能力(ノコ刃傾斜右45°)(㎜)
ターンベース角度0(° 直角)24×312 28×265[当て木25㎜]ターンベース角度左右45°24×220 28×185[当て木20㎜]
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS0717FL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,671
( 117,338 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大切断厚さ62mm!
・幅木の「立て掛け切断」に対応!
・傾斜角度微調整機能付
・DXT:2段ギヤ構造&切断能力向上
・高剛性:「剛性を向上」アルミベース!さらに安定した切断が行えます
・小型・軽量:「新・2段スライド構造」により実現!
・両傾斜さらに+1°:長尺材も固定したまま傾斜切断可能
・モータを上部に上げ、特に右傾斜時の能力が向上
・収納式ミニサブフェンス、通電ランプ、レーザーダブルスリットチップソー付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

190ミリスライドマルノコ LS0717FLの型番LS0717FLのページです。 型番LS0717FLに関する仕様情報を記載しております。
190ミリスライドマルノコ LS0717FLのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
床材 切断作業
4
満足度:4.0
一昔前のものより軽く使勝手は良いです。スライドが2段階でコンパクトで良いのですが、長く使うと精度が落ちてくる気がします。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
190ミリスライドマルノコ LS0717FL
190mmスライドマルノコ LS0715F
卓上丸鋸 190mm TM-190A
190ミリ電気マルノコ 5832BLA
190mm 丸のこ C7SS-100V
190mm卓上型スライド式丸鋸EA851YP-2
メーカーマキタマキタEARTH MANマキタHiKOKI(旧日立工機)エスコ
通常価格106,67165,62711,34336,92621,70743,979
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用鉄工/木工両用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
電圧(V)単相100単相100AC100単相100単相100AC100
消費電力(W)10501050600105010501100
定格電流(A)12116.3111111.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング