ツール用品技術窓口

190mmスライドマルノコ LS0715F

通常単価(税別)
65,627
税込単価
72,190
通常出荷日:3日目

【特長】・312mm幅一発切断:「2段スライド」により高精度・高精度&コンパクト・作業スペースが少なく...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 定格電流 (A)
    11
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4500
  • 詳細タイプ
    チップソー/蛍光灯付
  • ノコ刃寸法(外径) (mm)
    190
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径) (mm)
    180~190
  • 二重絶縁
  • 電子制御
  • LEDライト
  • ブレーキ付
  • 集じん機に接続できます
  • カーボンブラシの呼び番号
    322
  • コード (m)
    5
  • 質量 (g)
    12500
  • 標準付属品
    チップソー(A-44909) ダストバッグ ボックスレンチ10(782223-9) ホルダ金具・三角定規 ホルダアッセンブリ・たてバイス
  • 切断能力(ノコ刃傾斜左45°) (㎜)
    ターンベース角度 0(° 直角) 35×312 45×275[20㎜] ターンベース角度左右45°35×220 45×190[15㎜]
  • 切断能力(ノコ刃傾斜0(° 直角)) (㎜)
    ターンベース角度 0(° 直角)50×312 60×275[20㎜] ターンベース角度左右45°50×220 60×190[15㎜]ターンベース角度右57°50×170 60×150[10㎜]
  • 切断能力(ノコ刃傾斜右45°) (㎜)
    ターンベース角度0(° 直角)40×312 50×275[20㎜]

型番:

LS0715F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS0715Fの仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
定格電流(A)
11
無負荷回転数(min⁻¹)
4500
詳細タイプ
チップソー/蛍光灯付
ノコ刃寸法(外径)(mm)
190
ノコ刃寸法(内径)(mm)
20
ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm)
180~190
二重絶縁
電子制御
LEDライト
ブレーキ付
集じん機に接続できます
カーボンブラシの呼び番号
322
コード(m)
5
質量(g)
12500
標準付属品
チップソー(A-44909) ダストバッグ ボックスレンチ10(782223-9) ホルダ金具・三角定規 ホルダアッセンブリ・たてバイス
切断能力(ノコ刃傾斜左45°)(㎜)
ターンベース角度 0(° 直角) 35×312 45×275[20㎜] ターンベース角度左右45°35×220 45×190[15㎜]
切断能力(ノコ刃傾斜0(° 直角))(㎜)
ターンベース角度 0(° 直角)50×312 60×275[20㎜] ターンベース角度左右45°50×220 60×190[15㎜]ターンベース角度右57°50×170 60×150[10㎜]
切断能力(ノコ刃傾斜右45°)(㎜)
ターンベース角度0(° 直角)40×312 50×275[20㎜]

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS0715F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,627
( 72,190 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・312mm幅一発切断:「2段スライド」により高精度
・高精度&コンパクト
・作業スペースが少なく済み、現場や車への移動・収納に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

190mmスライドマルノコ LS0715Fの型番LS0715Fのページです。 型番LS0715Fに関する仕様情報を記載しております。
190mmスライドマルノコ LS0715Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
190mmスライドマルノコ LS0715F
190ミリスライドマルノコ LS0717FL
卓上丸鋸 190mm TM-190A
190mm 丸のこ C7SS-100V
190mm卓上型スライド式丸鋸EA851YP-2
190ミリ電気マルノコ 5832BLA
メーカーマキタマキタEARTH MANHiKOKI(旧日立工機)エスコマキタ
通常価格65,627106,67111,34321,70743,97936,926
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用鉄工/木工両用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
電圧(V)単相100単相100AC100単相100AC100単相100
消費電力(W)10501050600105011001050
定格電流(A)11126.31111.611

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト