ツール用品技術窓口

チップソー切断機 LC1200

通常単価(税別)
77,671
税込単価
85,438
通常出荷日:3日目

【特長】・振動吸収装置で美しい切断面、刃物寿命アップ・軟鋼材用チップソー付【用途】・アングル、チャンネ...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1,430
  • 定格電流 (A)
    15
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    1,300
  • 詳細タイプ
    軟鋼材用チップソー付
  • トラスココード
    422-7883
  • 二重絶縁
  • ブレーキ付
  • カーボンブラシの呼び番号
    203
  • 刃物外径 (mm)
    305
  • 刃物内径 (mm)
    25.4
  • コード (m)
    5
  • 質量 (g)
    17000
  • 標準付属品
    軟鋼材用チップソー(A-12974) ボックスレンチ17(782210-8)・セフティゴーグル
  • 最大切断能力(パイプ)
    115(90°)90(45°)
  • 最大切断能力(正方形角パイプ)
    100(90°)85(45°)
  • 最大切断能力(長方形角パイプ)
    75x150(90°)75x150(45°)
  • 最大切断能力(山形鋼)
    100(90°)85(45°)

型番:

LC1200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

チップソー切断機 仕様01

アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など

規格表

チップソー切断機 規格表01

LC1200の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1,430
定格電流(A)
15
無負荷回転数(min⁻¹)
1,300
詳細タイプ
軟鋼材用チップソー付
トラスココード
422-7883
二重絶縁
ブレーキ付
カーボンブラシの呼び番号
203
刃物外径(mm)
305
刃物内径(mm)
25.4
コード(m)
5
質量(g)
17000
標準付属品
軟鋼材用チップソー(A-12974) ボックスレンチ17(782210-8)・セフティゴーグル
最大切断能力(パイプ)
115(90°)90(45°)
最大切断能力(正方形角パイプ)
100(90°)85(45°)
最大切断能力(長方形角パイプ)
75x150(90°)75x150(45°)
最大切断能力(山形鋼)
100(90°)85(45°)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
LC1200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,671
( 85,438 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動吸収装置で美しい切断面、刃物寿命アップ
・軟鋼材用チップソー付
【用途】
・アングル、チャンネル、ライニング鋼管、 ガス管、丸棒など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー切断機 LC1200の型番LC1200のページです。 型番LC1200に関する仕様情報を記載しております。
チップソー切断機 LC1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー切断機 LC1200
防じんマルノコ(集じん機接続専用)
防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)
ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)
125mm電気マルノコ(アルミベース)
105ミリカッタ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格77,67136,926 -38,322 -80,19530,64620,748 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
電圧(V)単相100単相100単相100単相100/200単相100単相100
消費電力(W)1,430105010501,430710720
定格電流(A)15111115/7.57.57.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト