17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防じんマルノコ(集じん機接続専用)

通常単価(税別)
40,97146,071特別価格
税込単価
45,06850,678特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい。・軽快な取り回し&軽量コンパク...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 定格電流 (A)
    11
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    20
  • 二重絶縁
  • LEDライト
  • ブレーキ付
  • 集じん機に接続できます
  • カーボンブラシの呼び番号
    408
  • コード (m)
    0.7
  • 標準付属品
    2本ポール平行定規 ガイドルールホルダ 六角棒レンチ5 (783203-8)ツナギコード5m
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • LEDライト(トップガイド2灯・刃先1灯)
  • ショートコード仕様(ツナギコード5m付)
  • 二重絶縁
  • ブレーキ付
  • 集じん機に接続できます。
  • カーボンブラシの呼び番号:408
 

【標準付属品】

  • チップソー付仕様
    KS4000FX:チップソー(A-50061)
    KS5000FX:チップソー(A-50083)
  • 2本ポール平行定規
  • ガイドルールホルダ
  • 六角棒スパナ5(783203-8)
  • ツナギコード5m
 
防じんマルノコ(集じん機接続専用) 外観
防じんマルノコ(集じん機接続専用) 従来機モータサイズ

軽快な取り回し&軽量コンパクト

■レベルアップ機構

防じんマルノコ(集じん機接続専用) 平行度微調整機構

平行度微調整機構

防じんマルノコ(集じん機接続専用) 切込み深さワンタッチ固定

切込み深さワンタッチ固定

防じんマルノコ(集じん機接続専用) 2本ポール平行定規

2本ポール平行定規

防じんマルノコ(集じん機接続専用) "高精度"角度調整用「前後」ツマミネジ

"高精度"角度調整用「前後」ツマミネジ

■墨線・チップソーの位置が分かりやすい

防じんマルノコ(集じん機接続専用) 墨線・チップソー

規格表

型番ノコ刃寸法(mm)最大切込深さ(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
電源(V)電流(A)消費電力(W)コード(m)質量(kg)
外径内径90°時45°時
KS4000FX1002027179,000単相100111,0500.72.5
KS4000FXSP
KS5000FX125203925.57,000111,0500.72.6
KS5000FXSP

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 切込深度(90度)(mm)

  • 切込深度(45度)(mm)

  • 無負荷回転数(min⁻¹)

  • 詳細タイプ

  • ノコ刃寸法(外径)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

切込深度(90度)

(mm)

切込深度(45度)

(mm)

無負荷回転数

(min⁻¹)

詳細タイプ

ノコ刃寸法(外径)

(mm)

質量

(g)

標準付属品(チップソー)

最小発注数量
27
17
9,000
チップソー付
100
2500
(A-50061)
1個
27
17
9,000
チップソー別売
100
2500
-
1個
39
25.5
7,000
チップソー付
125
2600
(A-50083)
1個
39
25.5
7,000
チップソー別売
125
2600
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,81339,589
( 43,548 )
3日目
40,97136,923
( 40,615 )
3日目
46,07140,653
( 44,718 )
3日目
42,48238,318
( 42,150 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「小型、軽量」で抜群の取り回し。
機能満載で使いやすい。
・軽快な取り回し&軽量コンパクト。
軽快で優れた作業性を実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんマルノコ(集じん機接続専用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
石膏ボードの切断に
5
満足度:5.0
石膏ボードをふつうのマルノコで切ると粉塵が大変に飛び散り、掃除に苦労をしますが、これなら周囲を汚さず作業でき、お客様宅で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じんマルノコ(集じん機接続専用)
防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)
185ミリ 防じんマルノコ
チップソー切断機 LC1200
防じんマルノコ(ダストボックス仕様)
165ミリマルノコ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格40,971-42,482 -43,276 -77,67136,202 -35,123
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)1050105010501,4301050950
定格電流(A)111111151110
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト