ツール用品技術窓口

際切マルノコ(アルミベース)

通常単価(税別)
39,822
税込単価
43,804
通常出荷日:3日目

【特長】・リフォーム作業に最適!壁際ギリギリで切断可能・床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    64
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 切込深度(45度) (mm)
    46
  • 定格電流 (A)
    11
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4700
  • 詳細タイプ
    チップソー付
  • ノコ刃寸法(外径) (mm)
    190
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径) (mm)
    180~190
  • ノコ刃寸内径(使用できる内径) (mm)
    19
  • 最大切込深さ(傾斜)
    左15°時25
  • 二重絶縁
  • LEDライト
  • ブレーキ付
  • カーボンブラシの呼び番号
    322
  • コード (m)
    5
  • 質量 (g)
    4400
  • 標準付属品(チップソー)
    48T (A-34992)
  • 標準付属品
    ボックスレンチ10 (782223-9)

型番:

5840BA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5840BAの仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
64
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
切込深度(45度)(mm)
46
定格電流(A)
11
無負荷回転数(min⁻¹)
4700
詳細タイプ
チップソー付
ノコ刃寸法(外径)(mm)
190
ノコ刃寸法(内径)(mm)
20
ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm)
180~190
ノコ刃寸内径(使用できる内径)(mm)
19
最大切込深さ(傾斜)
左15°時25
二重絶縁
LEDライト
ブレーキ付
カーボンブラシの呼び番号
322
コード(m)
5
質量(g)
4400
標準付属品(チップソー)
48T (A-34992)
標準付属品
ボックスレンチ10 (782223-9)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
5840BA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,822
( 43,804 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リフォーム作業に最適!壁際ギリギリで切断可能
・床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り
・一般のマルノコとしても使用可

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

際切マルノコ(アルミベース)の型番5840BAのページです。 型番5840BAに関する仕様情報を記載しております。
際切マルノコ(アルミベース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
際切マルノコ(アルミベース)
電気マルノコ(アルミベース)
電気マルノコ(アルミベース)・165mm
125mm電気マルノコ(アルミベース)
電気マルノコ(アルミベース)・190mm
125mm内装マルノコ(アルミベース)
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格39,82235,27730,90530,64633,62735,150
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用鉄工/木工両用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)645757466846
電圧(V)単相100単相100単相100単相100AC100単相100
消費電力(W)1050114010507101140710
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト