ツール用品技術窓口

190ミリ電気マルノコ 5832BLA

通常単価(税別)
39,97036,924
税込単価
43,96740,616
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・アルミベース・逆勝手・チップソー付・刃物径:190mm・切込深さ:68mm

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    68
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 切込深度(45度) (mm)
    46
  • 定格電流 (A)
    11
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4700
  • 詳細タイプ
    チップソー付
  • ノコ刃寸法(外径) (mm)
    190
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径) (mm)
    180~190
  • ノコ刃寸内径(使用できる内径) (mm)
    19
  • 勝手
    逆勝手
  • 二重絶縁
  • LEDライト
  • ブレーキ付
  • カーボンブラシの呼び番号
    322
  • コード (m)
    5
  • 質量 (g)
    3500
  • 標準付属品(チップソー)
    52T (A-15104)
  • 標準付属品
    ボックスレンチ10(782223-9)平行定規

型番:

5832BLA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5832BLAの仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
68
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
切込深度(45度)(mm)
46
定格電流(A)
11
無負荷回転数(min⁻¹)
4700
詳細タイプ
チップソー付
ノコ刃寸法(外径)(mm)
190
ノコ刃寸法(内径)(mm)
20
ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm)
180~190
ノコ刃寸内径(使用できる内径)(mm)
19
勝手
逆勝手
二重絶縁
LEDライト
ブレーキ付
カーボンブラシの呼び番号
322
コード(m)
5
質量(g)
3500
標準付属品(チップソー)
52T (A-15104)
標準付属品
ボックスレンチ10(782223-9)平行定規

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
5832BLA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,97036,924
( 40,616 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミベース
・逆勝手
・チップソー付
・刃物径:190mm
・切込深さ:68mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

190ミリ電気マルノコ 5832BLAの型番5832BLAのページです。 型番5832BLAに関する仕様情報を記載しております。
190ミリ電気マルノコ 5832BLAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
190ミリ電気マルノコ 5832BLA
電気マルノコ(アルミベース)・190mm
電気マルノコ(アルミベース)
165ミリマルノコ
電気マルノコ(アルミベース)・165mm
125mm電気マルノコ(アルミベース)
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格39,97036,48038,74935,12330,90529,889
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用鉄工/木工両用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)686857575746
電圧(V)単相100AC100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)1050114011409501050710

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト