17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4型カッタ(給水装置仕様)

通常単価(税別)
23,83734,738
税込単価
26,22138,212
通常出荷日:3日目

給水装置仕様でダイヤモンドホイール取付可能な丸ノコです。外径125mmのダイヤモンドホイール取り付け可...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    34
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1100
  • 切込深度(45度) (mm)
    21
  • 定格電流 (A)
    12
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    11000
  • 二重絶縁
  • カーボンブラシの呼び番号
    251
  • 刃物外径 (mm)
    110
  • 刃物内径 (mm)
    20
  • コード (m)
    2.5
  • 質量 (g)
    3000
  • 標準付属品
    ダイヤモンドホイール(A-20498)・ボックスレンチ9(782209-3) スパナ22(781011-1)・給水装置一式(給水プラグ付)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
湿式ダイヤモンドホイール付
1個
ダイヤモンドホイール別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,738
( 38,212 )
3日目
23,837
( 26,221 )
3日目

詳細情報

基本情報

給水装置仕様でダイヤモンドホイール取付可能な丸ノコです。
外径125mmのダイヤモンドホイール取り付け可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4型カッタ(給水装置仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4型カッタ(給水装置仕様)
180mm カッタ
105ミリカッタ
205ミリ カッタ
カッタ(ダイヤモンドホイール付き)
180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格23,837-52,20022,392 -41,740 -53,92240,302
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)346021.5706060
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)11001400720143014301400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト