ツール用品技術窓口

125mm電気マルノコ(アルミベース)

通常単価(税別)
29,889
税込単価
32,878
通常出荷日:3日目

【特長】・小型・軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現・通電ランプ付・レーザーダブルスリット...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    46
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    710
  • 切込深度(45度) (mm)
    30
  • 定格電流 (A)
    7.5
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    5600
  • 詳細タイプ
    レーザーダブルスリットチップソー付
  • ノコ刃寸法(外径) (mm)
    125
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    20
  • 二重絶縁
  • LEDライト
  • ブレーキ付
  • 集じん機に接続できます
  • カーボンブラシの呼び番号
    408
  • コード (m)
    5
  • 質量 (g)
    2200
  • 標準付属品(チップソー)
    42T A-48125
  • 標準付属品
    ボックスレンチ10 (782223-9) 平行定規・ダストノズル

型番:

5230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

125ミリマルノコ 仕様01
125ミリマルノコ 仕様02

通電ランプ付

規格表

125ミリマルノコ 規格表01

※チップソー付仕様のみ

5230の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
46
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
710
切込深度(45度)(mm)
30
定格電流(A)
7.5
無負荷回転数(min⁻¹)
5600
詳細タイプ
レーザーダブルスリットチップソー付
ノコ刃寸法(外径)(mm)
125
ノコ刃寸法(内径)(mm)
20
二重絶縁
LEDライト
ブレーキ付
集じん機に接続できます
カーボンブラシの呼び番号
408
コード(m)
5
質量(g)
2200
標準付属品(チップソー)
42T A-48125
標準付属品
ボックスレンチ10 (782223-9) 平行定規・ダストノズル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
5230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,889
( 32,878 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現
・通電ランプ付
・レーザーダブルスリットチップソー付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm電気マルノコ(アルミベース)の型番5230のページです。 型番5230に関する仕様情報を記載しております。
125mm電気マルノコ(アルミベース)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
切断作業
5
満足度:5.0
コンパネ等薄物を切断するのにちょうど良いサイズです。 刃を付け替えて石膏ボードやサイディングを切る際にも使っています。集...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm電気マルノコ(アルミベース)
電気マルノコ(アルミベース)
電気マルノコ(アルミベース)・165mm
電気マルノコ(アルミベース)・190mm
125mm内装マルノコ(アルミベース)
電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格29,88938,74930,90536,48038,50935,333
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用鉄工/木工両用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)465757684657
電圧(V)単相100単相100単相100AC100単相100単相100
消費電力(W)7101140105011407101140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト