17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

通常単価(税別)
80,195
税込単価
88,215
通常出荷日:3日目

125mm厚ALCを一気に切断。【特長】・刃物径:405mm・最大切込深さ:125mm

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    125
  • 電圧 (V)
    単相100/200
  • 消費電力 (W)
    1,430
  • 定格電流 (A)
    15/7.5
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    2,300
  • 詳細タイプ
    刃物別売
  • 集じん機に接続できます
  • カーボンブラシの呼び番号
    154
  • 刃物外径 (mm)
    ダイヤモンド ホイール405 切断砥石405
  • 刃物内径 (mm)
    25.4
  • コード (m)
    5
  • 質量 (g)
    15500
  • 標準付属品
    ボックスレンチ17(782210-8)

型番:

4116
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4116の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
125
電圧(V)
単相100/200
消費電力(W)
1,430
定格電流(A)
15/7.5
無負荷回転数(min⁻¹)
2,300
詳細タイプ
刃物別売
集じん機に接続できます
カーボンブラシの呼び番号
154
刃物外径(mm)
ダイヤモンド ホイール405 切断砥石405
刃物内径(mm)
25.4
コード(m)
5
質量(g)
15500
標準付属品
ボックスレンチ17(782210-8)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4116
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,195
( 88,215 )
3日目

詳細情報

基本情報

125mm厚ALCを一気に切断。
【特長】
・刃物径:405mm
・最大切込深さ:125mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)の型番4116のページです。 型番4116に関する仕様情報を記載しております。
ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)
180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)
カッタ(ダイヤモンドホイール付き)
305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)
180mm カッタ
205ミリ カッタ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格80,19540,30253,92271,14652,20041,740 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)12560601006070
電圧(V)単相100/200単相100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)1,430140014301,43014001430
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト