ツール用品技術窓口

ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

通常単価(税別)
55,719
税込単価
61,291
通常出荷日:3日目

軽量・コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ商品タイプ:電気ハンマードリルシャンク形状:六角軸シャン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状
    六角軸シャンク
  • 電圧 (V)
    単相100/単相200
  • 2段階切替有無
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    760
  • 最大打撃数 (min-1)
    3100
  • 電流 (A)
    11/5.5
  • 標準付属品
    ストッパポール・スポイド
  • 特長
    軽量・コンパクトボディ& 高速でパワフルな穴あけ!
  • 質量 (g)
    5400
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    19.5(ハンマドリル)12.5(ハンマ)
  • コード (m)
    5
  • 仕様
    二重絶縁/トルクリミッタ/グリスパック/100V、200V 仕様有り/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号325
  • コンクリート穴あけ能力超硬ドリル (mm)
    35
  • コンクリート穴あけ能力コアビット (mm)
    105

型番:

HR3530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ハンマドリル HR3530(六角シャンク) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番コンクリート穴あけ能力
(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
打撃数
(min-1
[回/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
振動3軸合成値※1
(m/s2
標準付属品
超硬ドリルコアビット
HR3530351057603,100単相100111,0505.4519.5
(ハンマドリル)
12.5
(ハンマ)
ストッパポール・
スポイド
単相2005.5

※1 EN60745-2-6規格に基づき測定。

HR3530の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
シャンク形状
六角軸シャンク
電圧(V)
単相100/単相200
2段階切替有無
消費電力(W)
1050
最大無負荷回転数(min-1)
760
最大打撃数(min-1)
3100
電流(A)
11/5.5
標準付属品
ストッパポール・スポイド
特長
軽量・コンパクトボディ& 高速でパワフルな穴あけ!
質量(g)
5400
振動3軸合成値(m/s2)
19.5(ハンマドリル)12.5(ハンマ)
コード(m)
5
仕様
二重絶縁/トルクリミッタ/グリスパック/100V、200V 仕様有り/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号325
コンクリート穴あけ能力超硬ドリル(mm)
35
コンクリート穴あけ能力コアビット(mm)
105

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR3530
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,719
( 61,291 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽量・コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ
商品タイプ:電気ハンマードリル
シャンク形状:六角軸シャンク
標準付属品:ストッパポール・スポイド

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマドリル HR3530(六角シャンク)の型番HR3530のページです。 型番HR3530に関する仕様情報を記載しております。
ハンマドリル HR3530(六角シャンク)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
連続でのコンクリートへの穴あけに
5
満足度:5.0
連続で穴をあけるのに使いました。軽いけど強い。 一般的なコンクリートへの穴あけには十分すぎるパワーだし、なんせ軽いんで楽...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマドリル HR3530(六角シャンク)
電動ハンマ(六角シャンク)HM0830
電動ハンマ(六角シャンク) HM1201
電動ハンマ(六角シャンク)HM0810
電動ハンマ(六角シャンク) 8600S
電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格55,71939,56667,38841,220145,24697,903
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー
シャンク形状六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク
電圧(V)単相100/単相200単相100単相100単相100単相100単相100
2段階切替有無
消費電力(W)105010501130105013501430
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト