17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク) HR2601F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HR2601F

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はHR2670です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・低振動機構搭載【防振スプリング】+【カウンタウェイト】
・ビット振れ防止、ビットガイドを長くしました
・ストッパポールワンタッチ深さ調整
・モードチェンジレバー破損しにくい下側に配置
・「回転+打撃」「回転」の2モードタイプ
・穴あけ専用

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
消費電力(W)
800
最大無負荷回転数(min-1)
0-1200
最大打撃数(min-1)
0~4600
電流(A)
8.4
トラスココード
422-7778
穴あけ能力(mm)
鉄工13・木工32・マルチサイディングコアビット68・ダイヤモンドコアドリル80・コンクリートブロック26
標準付属品
ストッパポールサイドグリップ集じんカップ
特長
「回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト