ツール用品技術窓口

電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

通常単価(税別)
97,903
税込単価
107,693
通常出荷日:3日目

【特長】・低振動を極めた、高能率&タフ・ハンマ・電子制御ダイヤル変速&サインランプ付

  • 商品タイプ
    電気コンクリートハンマー
  • シャンク形状
    六角軸シャンク
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 2段階切替有無
  • 消費電力 (W)
    1430
  • 最大打撃数 (min-1)
    730-1450
  • 二重絶縁
  • 電流 (A)
    15
  • 標準付属品
    ブルポイント30-410
  • 特長
    電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
  • 質量 (g)
    17000
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    8.5
  • コード (m)
    5
  • 打撃エネルギーJoule(ジュール)
    33.8
  • 仕様
    二重絶縁/電子制御/無段変速/グリスパック/防振構造/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号171

型番:

HM1317C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C 外観図

製品の基本仕様・特長

型番打撃エネルギー
Joule
(ジュール)
打撃数(min-1
[回/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量(kg)コード(m)振動3軸合成値※1
(m/s2
標準付属品
HM1317C33.8730~1,450単相100151,4301758.5ブルポイント30-410

※1 EN60745-2-6規格に基づき測定。

HM1317Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気コンクリートハンマー
シャンク形状
六角軸シャンク
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
消費電力(W)
1430
最大打撃数(min-1)
730-1450
二重絶縁
電流(A)
15
標準付属品
ブルポイント30-410
特長
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
質量(g)
17000
振動3軸合成値(m/s2)
8.5
コード(m)
5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
33.8
仕様
二重絶縁/電子制御/無段変速/グリスパック/防振構造/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号171
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM1317C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,903
( 107,693 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低振動を極めた、高能率&タフ・ハンマ
・電子制御ダイヤル変速&サインランプ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハンマ(六角シャンク)HM1317Cの型番HM1317Cのページです。 型番HM1317Cに関する仕様情報を記載しております。
電動ハンマ(六角シャンク)HM1317Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C
電動ハンマ(六角シャンク) HM1201
電動ハンマ(六角シャンク)HM0810
電動ハンマ(六角シャンク)HM0830
電動ハンマ(六角シャンク) 8600S
電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871C
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格97,90367,38841,22039,566145,24648,879
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー
シャンク形状六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンクSDSプラスシャンク
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
2段階切替有無
消費電力(W)143011301050105013501100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング