ツール用品技術窓口

電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871C

通常単価(税別)
48,879
税込単価
53,767
通常出荷日:3日目

【特長】・軽い取り回しで軽快破砕・電子制御ダイヤル変速&サインランプ付【用途】・ハツリ、土堀り、地固め...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気コンクリートハンマー
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 2段階切替有無
  • 消費電力 (W)
    1100
  • 最大打撃数 (min-1)
    1100-2650
  • 二重絶縁
  • 電流 (A)
    13
  • 標準付属品
    ブルポイント280(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス
  • 特長
    軽い取り回しで軽快破砕!電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
  • 質量 (g)
    5300
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    8.0
  • コード (m)
    5
  • 打撃エネルギーJoule(ジュール)
    2.0~11.6
  • 仕様
    二重絶縁/電子制御/無段変速/グリスパック/防振構造/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号350

型番:

HM0871C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM0871C  仕様01

規格表

電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM0871C  規格表01

※1 EN60745-2-6規格に基づき測定。

HM0871Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気コンクリートハンマー
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
消費電力(W)
1100
最大打撃数(min-1)
1100-2650
二重絶縁
電流(A)
13
標準付属品
ブルポイント280(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス
特長
軽い取り回しで軽快破砕!電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
質量(g)
5300
振動3軸合成値(m/s2)
8.0
コード(m)
5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
2.0~11.6
仕様
二重絶縁/電子制御/無段変速/グリスパック/防振構造/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号350
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM0871C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,879
( 53,767 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い取り回しで軽快破砕
・電子制御ダイヤル変速&サインランプ付
【用途】
・ハツリ、土堀り、地固め作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871Cの型番HM0871Cのページです。 型番HM0871Cに関する仕様情報を記載しております。
電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871Cのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
コンクリートの穴あけに使用
5
満足度:5.0
4モードの18Vで開けれない相手に使用してます。 4モードは便利ですけど所詮は18V。パワーが違います。 軸ブレもなくい...もっと読む
0人が参考にしています。
解体工事
5
満足度:5.0
壁や天井のコンクリート解体には丁度イイサイズです。パワーも重さの割に強いですし何より振動が伝わりずらい構造なので疲れませ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871C
電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213C
電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C
電動ハンマ(六角シャンク)HM0830
電動ハンマ(六角シャンク) HM1201
電動ハンマ(六角シャンク)HM0810
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格48,879109,67297,90339,56667,38841,220
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー
シャンク形状SDSプラスシャンクSDS-maxシャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
2段階切替有無
消費電力(W)110014301430105011301050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト