ツール用品技術窓口

電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

通常単価(税別)
39,566
税込単価
43,523
通常出荷日:3日目

パワフル&軽量4.5kg二重絶縁、グリスパック、プラスチックケース付。カーボンブラシ呼び番号304

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気コンクリートハンマー
  • シャンク形状
    六角軸シャンク
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 2段階切替有無
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 最大打撃数 (min-1)
    2700
  • 二重絶縁
  • 電流 (A)
    11
  • トラスココード
    422-7697
  • 標準付属品
    ブルポイント17-280
  • 特長
    パワフル&軽量4.5kg!
  • 質量 (g)
    4500
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    15.5
  • コード (m)
    5
  • 打撃エネルギーJoule(ジュール)
    8.3
  • 仕様
    二重絶縁/グリスパック/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号304

型番:

HM0830
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電動ハンマ(六角シャンク) HM0830 仕様01

規格表

電動ハンマ(六角シャンク) HM0830 規格表01

※1 EN60745-2-6規格に基づき測定。

HM0830の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気コンクリートハンマー
シャンク形状
六角軸シャンク
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
消費電力(W)
1050
最大打撃数(min-1)
2700
二重絶縁
電流(A)
11
トラスココード
422-7697
標準付属品
ブルポイント17-280
特長
パワフル&軽量4.5kg!
質量(g)
4500
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
コード(m)
5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
8.3
仕様
二重絶縁/グリスパック/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号304

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM0830
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,566
( 43,523 )
3日目

詳細情報

基本情報

パワフル&軽量4.5kg
二重絶縁、グリスパック、プラスチックケース付。
カーボンブラシ呼び番号304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハンマ(六角シャンク)HM0830の型番HM0830のページです。 型番HM0830に関する仕様情報を記載しております。
電動ハンマ(六角シャンク)HM0830のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
土間 斫り作業
5
満足度:5.0
ちょっとした斫り作業には十分使えます。小さいわりにパワーはあります。SDSより六角タイプのこちらの方が使い慣れてますので...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ハンマ(六角シャンク)HM0830
電動ハンマ(六角シャンク)HM0810
電動ハンマ(六角シャンク) HM1201
電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C
電動ハンマ(六角シャンク) 8600S
ハンマドリル HR3530(六角シャンク)
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格39,56641,22067,38897,903145,24655,719
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気ハンマードリル
シャンク形状六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100/単相200
2段階切替有無
消費電力(W)105010501130143013501050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング