ツール用品技術窓口

電動ケレン HK0500

通常単価(税別)
53,040
税込単価
58,344
通常出荷日:3日目

頑固なノロ、下地をスッキリ剥がす!スリムボディで浅い角度の作業も高能率!変速ダイヤル付!

  • 商品タイプ
    電気コンクリートハンマー
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 2段階切替有無
  • 消費電力 (W)
    550
  • 最大打撃数 (min-1)
    2000-3500
  • 二重絶縁
  • 電流 (A)
    5.8
  • 標準付属品
    スケーリングチゼル38-200
  • 特長
    頑固なノロ、下地をスッキリ剥がす!スリムボディで浅い角度の作業も高能率!変速ダイヤル付!
  • 質量 (g)
    3100
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    9.5
  • コード (m)
    5
  • 打撃エネルギーJoule(ジュール)
    1.6~2.8
  • 仕様
    二重絶縁/無段変速/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号107

型番:

HK0500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HK0500の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気コンクリートハンマー
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
消費電力(W)
550
最大打撃数(min-1)
2000-3500
二重絶縁
電流(A)
5.8
標準付属品
スケーリングチゼル38-200
特長
頑固なノロ、下地をスッキリ剥がす!スリムボディで浅い角度の作業も高能率!変速ダイヤル付!
質量(g)
3100
振動3軸合成値(m/s2)
9.5
コード(m)
5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
1.6~2.8
仕様
二重絶縁/無段変速/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号107
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HK0500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,040
( 58,344 )
3日目

詳細情報

基本情報

頑固なノロ、下地をスッキリ剥がす!スリムボディで浅い角度の作業も高能率!変速ダイヤル付!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ケレン HK0500の型番HK0500のページです。 型番HK0500に関する仕様情報を記載しております。
電動ケレン HK0500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ケレン HK0500
電動ケレン HK1810
電動ケレン HK1800L
電動ハンマ(六角シャンク)HM0810
電動ハンマ(六角シャンク)HM0830
電動ハンマ(六角シャンク) HM1201
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格53,04054,12358,56041,22039,56667,388
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー
シャンク形状SDSプラスシャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
2段階切替有無
消費電力(W)550505505105010501130

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト