17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

インパクトレンチ 6905H/6905HSP

通常単価(税別)
33,33734,527
税込単価
36,67137,980
通常出荷日:3日目

【特長】・各種ボルト・ナットの締付け、取りはずしに!・樹脂ボディの軽量タイプ!

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体・セット

ソケット有無

標準付属品(ソケット付仕様のみ)

最小発注数量
ソケット付
ソケット19-38、22-38、24-45(各1個)
1個
ソケット別売
無し(別売り)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,527
( 37,980 )
3日目
33,337
( 36,671 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ボルト・ナットの締付け、取りはずしに!
・樹脂ボディの軽量タイプ!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ 6905H/6905HSPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ 6905H/6905HSP
充電式インパクトレンチ(18V)
インパクトレンチ 6953
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1627Nm
インパクトレンチ IW-3000
メーカーマキタ空研マキタミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)リョービ
通常価格33,337-105,49432,55826,26452,72423,279
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目
商品タイプインパクトレンチ充電インパクトレンチインパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチインパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)2945801503391627300
電圧(V)単相10018単相1001818単相100
無負荷回転数(min-1)220015500~30000~1200、0~16500~8002100
最大打撃数(min-1)260024000~3000240018502700

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト