17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マキタ 電機振動ドリル M816K M816K

マキタ 電機振動ドリル M816K

通常単価(税別)
14,414
税込単価
15,855
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・電気振動ドリル・回転数(min-1(回/分)):0-3200・サイズ:296×75×204

  • 商品タイプ
    電気振動ドリル
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    0~3200
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    701
  • 電流 (A)
    7.4
  • 周波数
    50-60Hz
  • 最大穿孔能力コンクリート (mm)
    16
  • 最大穿孔能力鉄工 (mm)
    13
  • 最大穿孔能力木工 (mm)
    30
  • 本機寸法(長さ) (mm)
    296
  • 本機寸法(幅) (mm)
    75
  • 本機寸法(高さ) (mm)
    204
  • 質量 (g)
    1900
  • 打撃数 (min⁻¹(回/分))
    0~48000
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    振動ドリルモード17.0/ドリルモード2.5
  • 電動機
    直巻整流子電動機

型番:

M816K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ回転数電源電流消費電力
M816K電気振動ドリル0-3200min⁻¹(回/分)単相100V7.4A701W

M816Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気振動ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
0~3200
電源(V)
単相100
消費電力(W)
701
電流(A)
7.4
周波数
50-60Hz
最大穿孔能力コンクリート(mm)
16
最大穿孔能力鉄工(mm)
13
最大穿孔能力木工(mm)
30
本機寸法(長さ)(mm)
296
本機寸法(幅)(mm)
75
本機寸法(高さ)(mm)
204
質量(g)
1900
打撃数(min⁻¹(回/分))
0~48000
振動3軸合成値(m/s2)
振動ドリルモード17.0/ドリルモード2.5
電動機
直巻整流子電動機

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
M816K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,414
( 15,855 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・電気振動ドリル
・回転数(min-1(回/分)):0-3200
・サイズ:296×75×204

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マキタ 電機振動ドリル M816Kの型番M816Kのページです。 型番M816Kに関する仕様情報を記載しております。
マキタ 電機振動ドリル M816Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マキタ 電機振動ドリル M816K
電気ドリル M609
震動ドリルM818
振動ドリル DV16V
ユニドリル
電気ドリル 二段変速ドリル D13VK
メーカーマキタマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)マキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格14,4147,71910,89526,19023,91230,344
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目4日目3日目在庫品1日目
商品タイプ電気振動ドリル電気ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル電気ドリル電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))0~32000~25000~28000~29000~2600高速0~2900・低速0~1000
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)701350430590360820
電流(A)7.43.74.56.23.88.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト