17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ドリル 6304R

通常単価(税別)
27,310
税込単価
30,041
通常出荷日:3日目

【特長】・使いやすさ、パワー、耐久性、いずれも充実のラインナップ・キリの抜き取りがラクな逆転付・強力8...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル
  • チャック能力 (mm)
    2.0~13.0
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    1100
  • 電源 (V)
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    13
  • 消費電力 (W)
    850
  • 電流 (A)
    9
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    30
  • 質量 (g)
    2600
  • 標準付属品
    ストッパポール・サイドグリップ・チャックキーS13(763432-9)
  • コード (m)
    5
  • 特長
    キリの抜き取りがラクな逆転付!強力850W!
  • 仕様
    正逆転両/カーボンブラシの呼び番号322

型番:

6304R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

電気ドリル 6304R 外観図

製品の基本仕様・特長

型番最大穴あけ
能力(mm)
チャック
能力
(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
電源(V)電流(A)消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
鉄工木工
6304R13302~131,100単相1009.08502.65ストッパポール・サイドグリップ・
チャックキーS13(763432-9)

6304Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
チャック能力(mm)
2.0~13.0
回転数(min⁻¹(回/分))
1100
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
13
消費電力(W)
850
電流(A)
9
穴あけ能力:木工(mm)
30
質量(g)
2600
標準付属品
ストッパポール・サイドグリップ・チャックキーS13(763432-9)
コード(m)
5
特長
キリの抜き取りがラクな逆転付!強力850W!
仕様
正逆転両/カーボンブラシの呼び番号322
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
6304R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,310
( 30,041 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさ、パワー、耐久性、いずれも充実のラインナップ
・キリの抜き取りがラクな逆転付
・強力850W

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリル 6304Rの型番6304Rのページです。 型番6304Rに関する仕様情報を記載しております。
電気ドリル 6304Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ドリル 6304R
低速用ドリル 6304LR
電気ドリル D13
電気ボーラー
電気ドリル M609
電気ドリル DW30YA
メーカーマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格27,31031,39428,87534,9857,71925,441
通常出荷日3日目3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
チャック能力(mm)2.0~13.02.0~13.01.5~132.0~13.00.8~101.5~13
回転数(min⁻¹(回/分))11000~60065013000~25001200
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)131313131013
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト