ツール用品技術窓口

ダイヤコアドリル 6300T

通常単価(税別)
27,220
税込単価
29,942
通常出荷日:3日目

【特長】ダイヤモンドコアピット(別売)を接続することができます。二重絶縁、トルクリミッタ機能が付いてい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル
  • チャック能力 (mm)
    2.0~13.0
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    1400
  • 電源 (V)
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    13
  • 消費電力 (W)
    570
  • 電流 (A)
    6
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    30
  • 質量 (g)
    2500
  • 標準付属品
    チャックキーS13(763432-9)サイドグリップ
  • コード (m)
    2.5
  • 特長
    各種配管工事の穴あけに!
  • 穴あけ能力マルチサイディングコアビット
    170
  • 穴あけ能力ダイヤモンドコアドリル
    120
  • 穴あけ能力コンクリートブロック
  • 打撃数 (min⁻¹(回/分))
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
  • 仕様
    二重絶縁/トルクリミッタ/カーボンブラシの呼び番号75

型番:

6300T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
チャック能力(mm)
2.0~13.0
回転数(min⁻¹(回/分))
1400
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
13
消費電力(W)
570
電流(A)
6
穴あけ能力:木工(mm)
30
質量(g)
2500
標準付属品
チャックキーS13(763432-9)サイドグリップ
コード(m)
2.5
特長
各種配管工事の穴あけに!
穴あけ能力マルチサイディングコアビット
170
穴あけ能力ダイヤモンドコアドリル
120
穴あけ能力コンクリートブロック
打撃数(min⁻¹(回/分))
振動3軸合成値(m/s2)
仕様
二重絶縁/トルクリミッタ/カーボンブラシの呼び番号75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,220
( 29,942 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ダイヤモンドコアピット(別売)を接続することができます。
二重絶縁、トルクリミッタ機能が付いています。
トルクリミッタがついているため壁面にも腕にも負担が少ないです。
【用途】
配管用穴あけに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤコアドリル 6300Tの型番6300Tのページです。 型番6300Tに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤコアドリル 6300Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤコアドリル 6300T
震動ドリルM818
充電式アングルドリル DA332DZ
電気ドリル D13
充電式ドライバドリル DF470DRGXB
無段変速ドリル 6412
メーカーマキタマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ
通常価格27,22010,89511,798 -28,87550,54611,078
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目在庫品1日目
商品タイプ電気ドリル電気振動ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
チャック能力(mm)2.0~13.01.5~131.5~101.5~131.5~131.5~10
回転数(min⁻¹(回/分))14000~28000~1,100650(高速)0~1,550、(低速)0~4000~3000
電源(V)単相100単相100直流10.8(スライド式)単相10014.4単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)131310131310
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト