17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

四段変速ドリル 63004

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

四段変速ドリル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

63004

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ALCコア、塩ビ用コア、ホ−ルソー等、大径穴あけに便利な4段変速!

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
チャック能力(mm)
2.0~13.0
回転数(min⁻¹(回/分))
500・600/1100・1300
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
13
消費電力(W)
650
電流(A)
7.0
穴あけ能力:木工(mm)
30
質量(g)
3200
標準付属品
チャックキーS13(763432-9)
コード(m)
2.5
特長
ALCコア、塩ビ用コア、ホ−ルソー等、大径穴あけに便利な4段変速!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト