ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ 充電式ドライバドリルDF484D |
|
マキタ 高速ドリル DP2010 |
|
マキタ 無段変速ドリル 6412 |
|
HiKOKI(旧日立工機) 電気ドリル D10SC |
| 型番 | M609 | |
|---|---|---|
| 最大穴あけ能力 | 鉄工 | 10mm |
| 木工 | 25mm | |
| チャック能力 | 0.8~10mm | |
| 回転数 | 0~2,500min-1 | |
| 電源 | 単相 100V | |
| 電流 | 3.7A | |
| 消費電力 | 350W | |
| 電源コード長 | 2m | |
| 本機寸法 | 長さ | 242mm |
| 幅 | 71mm | |
| 高さ | 194mm | |
| 質量 | 1.4kg | |
| カーボンブラシNo. | 75 | |
金属、木材などへの穴あけを手軽にこなすキーレスチャック仕様、無段変速付き電気ドリルです。
【特長】
・キーレスチャック仕様のため工具なしで先端工具の交換が可能です。
・二重絶縁、正逆転両用機能が付いています。
・無段変速機能によりスイッチを押し込む深さでスピードを変えられます。
・ロックボタンが付いているので稼働状態での保持が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):5,851円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

トップ工業
電動ドリル用ドリルチャック
5通常価格(税別):5,641円~

マキタ
無段変速ドリル 6412
4通常価格(税別):11,078円

マキタ
電気ボーラー
0通常価格(税別):34,985円

マキタ
ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)
0通常価格(税別):3,500円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円