17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式 アングルインパクトドライバ (18V)TL061DRF TL061DRF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式 アングルインパクトドライバ (18V)TL061DRF

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TL061DRF

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はTL061DRGです。仕様の違いをご確認ください。

【ブランド】マキタ
【特長】
・コンパクトヘッドで狭い場所に便利

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
18
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
最大トルク(N・m)
60
充電式
質量(g)
1700
詳細タイプ
バッテリBL1830・充電器DC18RA・ケース付
全長(mm)
387
特長
コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
ネジ締め能力(mm)
小ネジM4~M8、ボルトM4~M12、コーススレッド22~75、高力ボルトM4~M8
回転数(回転/分)
0~2,000
打撃数(回/分)
0~3,000
標準付属品
(+)ビット2-45・フック

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト