17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

通常単価(税別)
30,184
税込単価
33,202
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハイパワーな76mm タイプ。吸塵装置付き!【標準付属品】サンディングベルトWA80、ダストバッグ

詳細を確認
  • ベルト寸法(幅) (mm)
    76
  • 商品タイプ
    本体品
  • 電源 (V)
    単相100
  • コード長さ (m)
    5
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    533
  • 定格電流 (A)
    11
  • 消費電力 (W)
    1050
  • ベルト速度(m/s)[m/分] (m/s)
    3.5~7.3[210~440]
  • 質量 (g)
    4300
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    <2.5
  • 標準付属品
    サンディングベルトWA80・ダストバッグ
  • 特長
    ハイパワーな76mm タイプ!
  • 仕様
    二重絶縁/無段変速/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号322

型番:

9903
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ベルトサンダ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番能力(mm)
(ベルト寸法)
ベルト速度
(m/S)[m/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
振動3軸合成値※1
(m/s2
標準付属品
990376×5333.5~7.3
[210~440]
単相100111,0504.35<2.5サンディングベルトWA80・ダストバッグ

※1 EN60745-2-4規格に基づき測定。

9903の仕様・寸法情報

ベルト寸法(幅)(mm)
76
商品タイプ
本体品
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
5
ベルト寸法(長さ)(mm)
533
定格電流(A)
11
消費電力(W)
1050
ベルト速度(m/s)[m/分](m/s)
3.5~7.3[210~440]
質量(g)
4300
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
標準付属品
サンディングベルトWA80・ダストバッグ
特長
ハイパワーな76mm タイプ!
仕様
二重絶縁/無段変速/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号322
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
9903
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,184
( 33,202 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハイパワーな76mm タイプ。
吸塵装置付き!
【標準付属品】サンディングベルトWA80、ダストバッグ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)の型番9903のページです。 型番9903に関する仕様情報を記載しております。
ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
研磨
5
満足度:5.0
今まで100mm幅の9404を使用していましたが、 こちらは軽くて扱いやすく、よく削れます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)
ベルトサンダ 9911
ベルトサンダ 9031
ベルトサンダ 9032
ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマイト工業
通常価格30,18424,93222,63620,81941,55564,599
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
ベルト寸法(幅)(mm)767630910060
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
電源(V)単相100AC100VAC100VAC100V単相100単相 100V
コード長さ(m)52.52.52.552
ベルト寸法(長さ)(mm)533457533533610260
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト