17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

通常単価(税別)
41,555
税込単価
45,711
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高出力&高速回転で強力な研削能力。吸塵装置付き!【標準付属品】サンディングベルトWA80、ダストバッグ

  • ベルト寸法(幅) (mm)
    100
  • 商品タイプ
    本体品
  • 電源 (V)
    単相100
  • コード長さ (m)
    5
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    610
  • 定格電流 (A)
    13
  • 消費電力 (W)
    1200
  • ベルト速度(m/s)[m/分] (m/s)
    8.3[500]
  • 質量 (g)
    5900
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    <2.5
  • 標準付属品
    サンディングベルトWA80・ダストバッグ
  • 特長
    高出力&高速回転で、強力な研削能力!
  • 仕様
    二重絶縁/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号322

型番:

9403
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ベルトサンダ 仕様01

規格表

ベルトサンダ 規格表01

※1 9820、98201はJISB7761-2、その他はEN60745-2-4規格に基づき測定。

9403の仕様・寸法情報

ベルト寸法(幅)(mm)
100
商品タイプ
本体品
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
5
ベルト寸法(長さ)(mm)
610
定格電流(A)
13
消費電力(W)
1200
ベルト速度(m/s)[m/分](m/s)
8.3[500]
質量(g)
5900
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
標準付属品
サンディングベルトWA80・ダストバッグ
特長
高出力&高速回転で、強力な研削能力!
仕様
二重絶縁/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号322
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
9403
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,555
( 45,711 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高出力&高速回転で強力な研削能力。
吸塵装置付き!
【標準付属品】サンディングベルトWA80、ダストバッグ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)の型番9403のページです。 型番9403に関する仕様情報を記載しております。
ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
研磨
5
満足度:5.0
マキタの9404と比べると結構大きいです かなりパワーのある人でないとしんどいかもしれません
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)
ベルトサンダー SB8V2
ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)
ベルトサンダ 9911
ベルトサンダ 9031
ベルトサンダ 9032
メーカーマキタHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタマキタマキタ
通常価格41,55537,06130,18424,93222,63620,819
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
ベルト寸法(幅)(mm)100767676309
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
電源(V)単相100AC100単相100AC100VAC100VAC100V
コード長さ(m)5552.52.52.5
ベルト寸法(長さ)(mm)610533533457533533

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング