17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK

通常単価(税別)
24,871
税込単価
27,358
通常出荷日:3日目

コンクリート・石材・FRP・木材等の研削研磨に。二重絶縁/集じん機に接続できます。

  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    12000
  • 電源 (V)
    AC100
  • 電流・定格電流 (A)
    7.4
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 消費電力 (W)
    720
  • 絶縁機能
  • 本体・セット
    本体のみ
  • 研削砥石寸法外径 (mm)
    100
  • 研削砥石寸法内径 (mm)
    15
  • 仕様
    二重絶縁/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号408
  • 標準付属品
    ホースコンプリート28-1.5・ラバーパッド76・ロックナット10-30リング30・バンド・ロックナットレンチ20(782401-1)・六角棒レンチ4
  • 質量 (g)
    1600

型番:

9533BSK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ディスクサンダ 9533BSK  仕様01

粉じん用集じん機の併用をおすすめします。

規格表

ディスクサンダ 9533BSK  規格表01

注意・禁止事項

  • 火花の出る研削作業には使用しないでください。

9533BSKの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
12000
電源(V)
AC100
電流・定格電流(A)
7.4
コード長さ(m)
2.5
消費電力(W)
720
絶縁機能
本体・セット
本体のみ
研削砥石寸法外径(mm)
100
研削砥石寸法内径(mm)
15
仕様
二重絶縁/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号408
標準付属品
ホースコンプリート28-1.5・ラバーパッド76・ロックナット10-30リング30・バンド・ロックナットレンチ20(782401-1)・六角棒レンチ4
質量(g)
1600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
9533BSK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,871
( 27,358 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンクリート・石材・FRP・木材等の研削研磨に。
二重絶縁/集じん機に接続できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSKの型番9533BSKのページです。 型番9533BSKに関する仕様情報を記載しております。
集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSKのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
斫り作業
5
満足度:5.0
ダイヤモンドの刃を使いコンクリートの躯体を研磨するとき集塵機につないで使います。多少は粉じんは出ますが、ほとんど集塵機が...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK
ディスクサンダ 9201
電子ディスクサンダ GV7000C
電子ディスクサンダ S18V-100V
ダブル仕上サンダ
仕上サンダ BO3710
メーカーマキタマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ
通常価格24,87121,21523,89030,99812,80211,296
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目5日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数(min-1)1200040002500-47001500~4800700011000
電源(V)AC100AC100AC100AC100AC100AC100
電流・定格電流(A)7.469.510.61.72
コード長さ(m)2.52.52.52心・2.522

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト