17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ランダムオービットサンダ BO5030

通常単価(税別)
14,445
税込単価
15,890
通常出荷日:5日目

【特長】・研削能率20%アップ・偏芯運動&回転運動で、高い研磨能力と美しい仕上がり

  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    12000
  • 電源 (V)
    AC100
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    125
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    125
  • パッド寸法(縦) (mm)
    123
  • 電流・定格電流 (A)
    3.2
  • コード長さ (m)
    2
  • 消費電力 (W)
    300
  • 絶縁機能
  • パッド寸法(横) (mm)
    123
  • パッド寸法 (mm)
    φ123
  • ペーパー寸法 (mm)
    φ125
  • 仕様
    二重絶縁/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号407
  • トラスココード
    422-7565
  • 標準付属品
    サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)・ダストバッグ
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    1300
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    4.5

型番:

BO5030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ランダムオービットサンダ BO5030 仕様01

規格表

ランダムオービットサンダ BO5030 規格表01

※1 EN60745-2-4規格に基づき測定。

BO5030の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
12000
電源(V)
AC100
ペーパー寸法(横)(mm)
125
ペーパー寸法(縦)(mm)
125
パッド寸法(縦)(mm)
123
電流・定格電流(A)
3.2
コード長さ(m)
2
消費電力(W)
300
絶縁機能
パッド寸法(横)(mm)
123
パッド寸法(mm)
φ123
ペーパー寸法(mm)
φ125
仕様
二重絶縁/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号407
トラスココード
422-7565
標準付属品
サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)・ダストバッグ
質量(バッテリ含む)(g)
1300
振動3軸合成値(m/s2)
4.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BO5030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,445
( 15,890 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削能率20%アップ
・偏芯運動&回転運動で、高い研磨能力と美しい仕上がり

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランダムオービットサンダ BO5030の型番BO5030のページです。 型番BO5030に関する仕様情報を記載しております。
ランダムオービットサンダ BO5030のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
サンディング
5
満足度:5.0
マキタ製なので故障時も修理に出せるので安心です 研磨時にどうしても粉塵が発生するので、定期的にベアリングを交換する必要が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランダムオービットサンダ BO5030
ランダムオービットサンダ BO5041
充電式ランダムオービットサンダ BO180D
充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF
150ミリランダムオービットサンダ
仕上サンダ BO3710
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格14,44521,51942,89033,45731,54411,296
通常出荷日5日目在庫品1日目3日目3日目3日目5日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数(min-1)120004000-1200011000/9500/700011000/9500/70001600~680011000
電源(V)AC100AC10018DC14.4単相100AC100
ペーパー寸法(横)(mm)125125125125150228
ペーパー寸法(縦)(mm)12512512512515093

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング