17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

仕上サンダ BO4900V

通常単価(税別)
26,689
税込単価
29,358
通常出荷日:3日目

【特長】・抜群の研磨力と低振動で使用感アップ・自己吸じん機能でクリーン作業

  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    4000-10000
  • 電源 (V)
    AC100
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    280/232
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    115/115
  • パッド寸法(縦) (mm)
    115
  • 電流・定格電流 (A)
    3.5
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 消費電力 (W)
    330
  • 絶縁機能
  • パッド寸法(横) (mm)
    229
  • 仕様
    二重絶縁/集じん機に接続できます/無段変速/カーボンブラシの呼び番号407
  • 標準付属品
    サンディングペーパー#60・#100・#120・#150・#180(各2枚)・ダストバッグ
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    2800
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    <2.5

型番:

BO4900V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BO4900Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
4000-10000
電源(V)
AC100
ペーパー寸法(横)(mm)
280/232
ペーパー寸法(縦)(mm)
115/115
パッド寸法(縦)(mm)
115
電流・定格電流(A)
3.5
コード長さ(m)
2.5
消費電力(W)
330
絶縁機能
パッド寸法(横)(mm)
229
仕様
二重絶縁/集じん機に接続できます/無段変速/カーボンブラシの呼び番号407
標準付属品
サンディングペーパー#60・#100・#120・#150・#180(各2枚)・ダストバッグ
質量(バッテリ含む)(g)
2800
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BO4900V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,689
( 29,358 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の研磨力と低振動で使用感アップ
・自己吸じん機能でクリーン作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仕上サンダ BO4900Vの型番BO4900Vのページです。 型番BO4900Vに関する仕様情報を記載しております。
仕上サンダ BO4900Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仕上サンダ BO4900V
仕上サンダ BO3710
ダブル仕上サンダ
充電式仕上サンダBO380D
仕上サンダM931
ランダムオービットサンダ BO5041
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格26,68911,29612,80214,890 -10,89021,519
通常出荷日3日目5日目3日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数(min-1)4000-1000011000700012000/8000/4000110004000-12000
電源(V)AC100AC100AC10018単相100AC100
ペーパー寸法(横)(mm)280/232228228228228125
ペーパー寸法(縦)(mm)115/11593939393125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト