17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホイールサンダワイヤブラシ付

通常単価(税別)
46,975
税込単価
51,673
通常出荷日:3日目

【仕様】・無負荷回転数:3500・電源:AC100・絶縁機能有・消耗電力:1050W

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    3500
  • 電源 (V)
    AC100
  • 電流・定格電流 (A)
    11
  • コード長さ (m)
    5
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 絶縁機能
  • 研磨能力幅 (mm)
    120
  • ホイール径 (mm)
    100
  • 仕様
    ワイヤブラシホイール付/二重絶縁/ブレーキ付/集じん機に接続できます/木箱付/カーボンブラシの呼び番号124
  • 標準付属品
    ワイヤブラシホイール(A-23341)・ジョイント(弊社集じん機接続用)六角棒レンチ6(2本)
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    4200
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    3.0(木工)5.5(金工)

型番:

9741SP1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ホイールサンダワイヤブラシ付 外観図

製品の基本仕様・特長

型番研磨能力
(mm)
ホイール径
(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
振動3軸合成値※1
(m/s2
標準付属品
9741SP1幅1201003,500単相100111,0504.253.0(木工)
5.5(金工)
ワイヤブラシホイール
(A-23341)・
ジョイント
(マキタ社集じん機接続用)・
六角棒レンチ6(2本)

※1 EN60745-2-4規格に基づき測定。

9741SP1の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
3500
電源(V)
AC100
電流・定格電流(A)
11
コード長さ(m)
5
消費電力(W)
1050
絶縁機能
研磨能力幅(mm)
120
ホイール径(mm)
100
仕様
ワイヤブラシホイール付/二重絶縁/ブレーキ付/集じん機に接続できます/木箱付/カーボンブラシの呼び番号124
標準付属品
ワイヤブラシホイール(A-23341)・ジョイント(弊社集じん機接続用)六角棒レンチ6(2本)
質量(バッテリ含む)(g)
4200
振動3軸合成値(m/s2)
3.0(木工)5.5(金工)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
9741SP1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,975
( 51,673 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・無負荷回転数:3500
・電源:AC100
・絶縁機能有
・消耗電力:1050W

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイールサンダワイヤブラシ付の型番9741SP1のページです。 型番9741SP1に関する仕様情報を記載しております。
ホイールサンダワイヤブラシ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールサンダワイヤブラシ付
集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK
オービタルサンダ
ミニアングルサンダー
ディスクサンダ 9201
電子ディスクサンダ GV7000C
メーカーマキタマキタマキタオフィスマインマキタマキタ
通常価格46,97524,87127,49126,81221,21523,890
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数(min-1)3500120006000700040002500-4700
電源(V)AC100AC100AC100AC100AC100AC100
電流・定格電流(A)117.462.169.5
コード長さ(m)52.52.522.52.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト