17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクサンダ 9201

通常単価(税別)
21,215
税込単価
23,337
通常出荷日:3日目

【特徴】・マキタ製・保持がラクな、たて型タイプです。ディスクサンダ 9201です。

  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    4000
  • 電源 (V)
    AC100
  • 電流・定格電流 (A)
    6
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 消費電力 (W)
    570
  • 絶縁機能
  • 研削砥石寸法外径 (mm)
    サンディングディスク外径×内径
  • 研削砥石寸法厚さ (mm)
    150
  • 研削砥石寸法内径 (mm)
    22
  • 仕様
    カーボンブラシの呼び番号124
  • 標準付属品
    サンディングディスク#50ラバーパッド125スパナ17(781008-0)サイドグリップロックナットレンチ28(782412-6)
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    3000

型番:

9201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9201の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
4000
電源(V)
AC100
電流・定格電流(A)
6
コード長さ(m)
2.5
消費電力(W)
570
絶縁機能
研削砥石寸法外径(mm)
サンディングディスク外径×内径
研削砥石寸法厚さ(mm)
150
研削砥石寸法内径(mm)
22
仕様
カーボンブラシの呼び番号124
標準付属品
サンディングディスク#50ラバーパッド125スパナ17(781008-0)サイドグリップロックナットレンチ28(782412-6)
質量(バッテリ含む)(g)
3000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
9201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,215
( 23,337 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・保持がラクな、たて型タイプです。ディスクサンダ 9201です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクサンダ 9201の型番9201のページです。 型番9201に関する仕様情報を記載しております。
ディスクサンダ 9201のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクサンダ 9201
電子ディスクサンダ GV7000C
電子ディスクサンダ S18V-100V
集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK
オービタルサンダ
ミニアングルサンダー
メーカーマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタオフィスマイン
通常価格21,21523,89030,99824,87127,49126,812
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数(min-1)40002500-47001500~48001200060007000
電源(V)AC100AC100AC100AC100AC100AC100
電流・定格電流(A)69.510.67.462.1
コード長さ(m)2.52.52心・2.52.52.52

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト