17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オービタルサンダ

通常単価(税別)
27,491
税込単価
30,240
通常出荷日:3日目

【特徴】・マキタ製・パワフル重研削・防振性も抜群です。オービタルサンダです。

  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    6000
  • 電源 (V)
    AC100
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    280/232
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    115/115
  • パッド寸法(縦) (mm)
    115
  • 電流・定格電流 (A)
    6
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 消費電力 (W)
    570
  • 絶縁機能
  • パッド寸法(横) (mm)
    229
  • 仕様
    二重絶縁/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号407
  • 標準付属品
    サンディングペーパー#60・#100・#150(各2枚)・ダストバッグ
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    3000
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    3.5

型番:

9046
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

オービタルサンダ 仕様01

規格表

オービタルサンダ 規格表01

※1 EN60745-2-4規格に基づき測定。

9046の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
6000
電源(V)
AC100
ペーパー寸法(横)(mm)
280/232
ペーパー寸法(縦)(mm)
115/115
パッド寸法(縦)(mm)
115
電流・定格電流(A)
6
コード長さ(m)
2.5
消費電力(W)
570
絶縁機能
パッド寸法(横)(mm)
229
仕様
二重絶縁/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号407
標準付属品
サンディングペーパー#60・#100・#150(各2枚)・ダストバッグ
質量(バッテリ含む)(g)
3000
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
9046
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,491
( 30,240 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・パワフル重研削・防振性も抜群です。オービタルサンダです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オービタルサンダの型番9046のページです。 型番9046に関する仕様情報を記載しております。
オービタルサンダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オービタルサンダ
コンパクトオービタルサンダー
DC18Vランダムサンダー(充電式)EA809XV-2/EA809XV-102
AC100V/240WオービタルサンダーEA809XV-4
ミニサンダ SV12SH
93×228mm吸じんサンダーEA809X-1
メーカーマキタBLACK AND DECKERエスコエスコHiKOKI(旧日立工機)エスコ
通常価格27,4917,0929,700 -7,27015,89725,223
通常出荷日3日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数(min-1)60007000-15000120007000~15000140005500
電源(V)AC100AC100(50/60Hz)DC18AC100AC100AC100
ペーパー寸法(横)(mm)280/232230125230100228
ペーパー寸法(縦)(mm)115/115931259311093

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト