17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクグラインダ M965 M965

ディスクグラインダ M965

通常単価(税別)
8,732
税込単価
9,605
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高耐久&ハイパワーで 作業性抜群。【仕様】・商品タイプ:ディスクグラインダ・二重絶縁 電動機:直巻整流...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 回転数 (min-1)
    12000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    7.4
  • 消費電力 (W)
    720
  • 研削砥石寸法内径 (mm)
    15
  • 研削砥石寸法厚さ (mm)
    4
  • 仕様
    二重絶縁
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    1600
  • 本機寸法長さ (mm)
    266
  • 本機寸法幅 (mm)
    117
  • 本機寸法高さ (mm)
    100
  • 周波数 (Hz)
    50-60
  • 電動機
    直巻整流子電動機

型番:

M965
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ砥石径2重絶縁機能有無回転数定格電流消費電力電源変速機能有無
M965ディスクグラインダーφ100mm12000min-17.4A720WAC100V

M965の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
回転数(min-1)
12000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
研削砥石寸法内径(mm)
15
研削砥石寸法厚さ(mm)
4
仕様
二重絶縁
質量(バッテリ含む)(g)
1600
本機寸法長さ(mm)
266
本機寸法幅(mm)
117
本機寸法高さ(mm)
100
周波数(Hz)
50-60
電動機
直巻整流子電動機
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
M965
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,732
( 9,605 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高耐久&ハイパワーで 作業性抜群。【仕様】
・商品タイプ:ディスクグラインダ
・二重絶縁 電動機:直巻整流子電動機

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ M965の型番M965のページです。 型番M965に関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダ M965のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
バリ取り
4
満足度:4.0
パワーはあるのに軽くて 長時間連続で使用しても手首が痛くなりにくいのが良いです。
1人が参考にしています。
様々な物の研磨
4
満足度:4.0
木から鉄までアタッチメントを換えれば様ザナな物が削れます 昔と比べると握りも随分細くなりましたが、手の小さい私としては更...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダ M965
100ミリディスクグラインダM966(電源コード式)
ディスクグラインダ 9533
100mm電子ディスクグラインダ
ディスクグラインダ 9535
180ミリディスクグラインダ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格8,7329,30014,08124,27521,00025,912
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100125180
変速機能有無
回転数(min-1)1200012000120002800-1050090006600
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト