17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電子ディスクグラインダ 9566CV

通常単価(税別)
26,670
税込単価
29,337
通常出荷日:3日目

【特長】・電子制御[過負荷保護機能付]&衝撃緩和システムでスムーズ作業

  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    150
  • 変速機能有無
  • 回転数 (min-1)
    4000-9000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    15
  • 消費電力 (W)
    1400
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 研削砥石寸法内径 (mm)
    22
  • 研削砥石寸法厚さ (mm)
    6
  • 仕様
    二重絶縁/スーパーフランジ先端工具類の交換が容易/電子制御/無段変速/カーボンブラシの呼び番号318
  • 最大出力 (W)
    1800
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    2400
  • 特長
    電子制御[過負荷保護機能付]&衝撃緩和システムでスムーズ作業
  • 付属品
    研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)サイドグリップ

型番:

9566CV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電子ディスクグラインダ 9566CV  仕様01
  • 最大出力:1,800W
  • 変速ダイヤル付

規格表

電子ディスクグラインダ 9566CV  規格表01

※1 EN60745-2-3規格に基づき測定。

9566CVの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
150
変速機能有無
回転数(min-1)
4000-9000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2.5
研削砥石寸法内径(mm)
22
研削砥石寸法厚さ(mm)
6
仕様
二重絶縁/スーパーフランジ先端工具類の交換が容易/電子制御/無段変速/カーボンブラシの呼び番号318
最大出力(W)
1800
質量(バッテリ含む)(g)
2400
特長
電子制御[過負荷保護機能付]&衝撃緩和システムでスムーズ作業
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)サイドグリップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
9566CV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,670
( 29,337 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子制御[過負荷保護機能付]&衝撃緩和システムでスムーズ作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ディスクグラインダ 9566CVの型番9566CVのページです。 型番9566CVに関する仕様情報を記載しております。
電子ディスクグラインダ 9566CVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子ディスクグラインダ 9566CV
100mm電子ディスクグラインダ
電子ディスクグラインダ 9533CB
電子ディスクグラインダ 9535CB
電子ディスクグラインダ GA5021C
電子ディスクグラインダ GA6021C
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格26,67024,27521,45326,27924,09126,292
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)150100100125125150
変速機能有無
回転数(min-1)4000-90002800-1050090009000100009000
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト