17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電子ディスクグラインダ 9533CB

通常単価(税別)
21,453
税込単価
23,598
通常出荷日:3日目

電子制御搭載、パワフル&高能率!【特長】・細径Φ56mm&ハイパワー・電子リミッタ、定回転制御、ソフト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 回転数 (min-1)
    9000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    11
  • 消費電力 (W)
    1010
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 本体・セット
    本体のみ
  • 研削砥石寸法内径 (mm)
    15
  • 研削砥石寸法厚さ (mm)
    4
  • 仕様
    二重絶縁/スーパーフランジ先端工具類の交換が容易/電子制御/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号408
  • 最大出力 (W)
    1400
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    1600
  • 特長
    細径φ56mm&ハイパワー!電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート
  • 付属品
    研削砥石36P・ロックナットレンチ20782401-1)サイドグリップ

型番:

9533CB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9533CBの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
回転数(min-1)
9000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
11
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2.5
本体・セット
本体のみ
研削砥石寸法内径(mm)
15
研削砥石寸法厚さ(mm)
4
仕様
二重絶縁/スーパーフランジ先端工具類の交換が容易/電子制御/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号408
最大出力(W)
1400
質量(バッテリ含む)(g)
1600
特長
細径φ56mm&ハイパワー!電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20782401-1)サイドグリップ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
9533CB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,453
( 23,598 )
3日目

詳細情報

基本情報

電子制御搭載、パワフル&高能率!
【特長】
・細径Φ56mm&ハイパワー
・電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ディスクグラインダ 9533CBの型番9533CBのページです。 型番9533CBに関する仕様情報を記載しております。
電子ディスクグラインダ 9533CBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子ディスクグラインダ 9533CB
電子ディスクグラインダ 9535CB
ディスクグラインダ 9533
ディスクグラインダ 9533L
ディスクグラインダ 9533B
100mm電子ディスクグラインダ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格21,45326,27914,08117,45112,68124,275
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100125100100100100
変速機能有無
回転数(min-1)90009000120009000120002800-10500
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト