ツール用品技術窓口

ディスクグラインダ 9533BH

通常単価(税別)
15,833
税込単価
17,416
通常出荷日:5日目

【特長】・高耐久&ハイパワーモータ:フィールドの巻き線を太く、かつ巻数をアップ!・握りやすい細径ボディ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 回転数 (min-1)
    12000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    7.4
  • 消費電力 (W)
    720
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 本体・セット
    本体のみ
  • ブレーキ有無
  • 詳細タイプ
    高速型
  • 研削砥石寸法内径 (mm)
    15
  • 研削砥石寸法厚さ (mm)
    4
  • 仕様
    二重絶縁/スーパーフランジ先端工具類の交換が容易/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号408
  • 最大出力 (W)
    960
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    1500
  • 特長
    15°のボディ角度で天井、壁面の研削作業が快適!
  • 付属品
    研削砥石36Pロックナットレンチ20(782401-1)

型番:

9533BH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9533BHの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
回転数(min-1)
12000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
本体・セット
本体のみ
ブレーキ有無
詳細タイプ
高速型
研削砥石寸法内径(mm)
15
研削砥石寸法厚さ(mm)
4
仕様
二重絶縁/スーパーフランジ先端工具類の交換が容易/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号408
最大出力(W)
960
質量(バッテリ含む)(g)
1500
特長
15°のボディ角度で天井、壁面の研削作業が快適!
付属品
研削砥石36Pロックナットレンチ20(782401-1)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
9533BH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,833
( 17,416 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久&ハイパワーモータ:フィールドの巻き線を太く、かつ巻数をアップ!
・握りやすい細径ボディ:胴径Φ56mm&新形状リブ
・高効率な冷却構造:粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却
・15°のボディ角度で天井、壁面の研削作業が快適!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ 9533BHの型番9533BHのページです。 型番9533BHに関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダ 9533BHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダ 9533BH
ディスクグラインダ 9533
ディスクグラインダ 9533B
ディスクグラインダ 9533L
ディスクグラインダ 9533BL
ディスクグラインダ 9533BLA
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格15,83314,08112,68117,45112,45916,187
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100100
変速機能有無
回転数(min-1)120001200012000900090009000
2重絶縁機能有無

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト