ツール用品技術窓口

ディスクグラインダ 9533

通常単価(税別)
14,081
税込単価
15,489
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高耐久&ハイパワーモータ:フィールドの巻き線を太く、かつ巻数をアップ・握りやすい細径ボディ:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 回転数 (min-1)
    12000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    7.4
  • 消費電力 (W)
    720
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 本体・セット
    本体のみ
  • ブレーキ有無
  • 詳細タイプ
    高速型
  • トラスココード
    422-7492
  • 研削砥石寸法内径 (mm)
    15
  • 研削砥石寸法厚さ (mm)
    4
  • 仕様
    スーパーフランジ先端工具類の交換が容易/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号408
  • 最大出力 (W)
    960
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    1600
  • 付属品
    研削砥石36Pロックナットレンチ20(782401-1)

型番:

9533
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ディスクグラインダー 9533  仕様01
  • 最大出力:960W

規格表

ディスクグラインダー 9533  規格表01

9533の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
回転数(min-1)
12000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
本体・セット
本体のみ
ブレーキ有無
詳細タイプ
高速型
トラスココード
422-7492
研削砥石寸法内径(mm)
15
研削砥石寸法厚さ(mm)
4
仕様
スーパーフランジ先端工具類の交換が容易/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号408
最大出力(W)
960
質量(バッテリ含む)(g)
1600
付属品
研削砥石36Pロックナットレンチ20(782401-1)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
9533
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,081
( 15,489 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久&ハイパワーモータ:フィールドの巻き線を太く、かつ巻数をアップ
・握りやすい細径ボディ:胴径Φ56mm&新形状リブ
・高効率な冷却構造:粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ 9533の型番9533のページです。 型番9533に関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダ 9533のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダ 9533
ディスクグラインダ 9533B
ディスクグラインダ 9533L
ディスクグラインダ 9533BL
ディスクグラインダ 9533BH
ディスクグラインダ 9533BLA
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格14,08112,68117,45112,45915,83316,187
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目5日目在庫品1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100100
変速機能有無
回転数(min-1)120001200090009000120009000
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング