17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートパックスクリュードライバ 6841R

通常単価(税別)
36,635
税込単価
40,299
通常出荷日:3日目

【特長】・コイルタイプ連結ビス対応・電動タイプのこの1台で、「コイルビス」を軽快に打てる・確実で安定し...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    単相100
  • コード長さ (m)
    10
  • スタート方式
    プッシュスタート式
  • 回転速度 (min⁻¹)
    6000
  • 消費電力 (W)
    470
  • 全長 (mm)
    333
  • ネジ長さ (mm)
    25~41
  • 電流 (A)
    5
  • ネジ径 (mm)
    φ4
  • 特長
    コイルタイプ連結ビス対応!
  • 標準付属品
    (+)ビット2-122L(3本) フック
  • 連結本数
    100本(1連)
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    1900
  • 仕様
    二重絶縁/正逆転両用/プラスチックケース付/カーボンブラシの呼び番号408

型番:

6841R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6841Rの仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
コード長さ(m)
10
スタート方式
プッシュスタート式
回転速度(min⁻¹)
6000
消費電力(W)
470
全長(mm)
333
ネジ長さ(mm)
25~41
電流(A)
5
ネジ径(mm)
φ4
特長
コイルタイプ連結ビス対応!
標準付属品
(+)ビット2-122L(3本) フック
連結本数
100本(1連)
質量(バッテリ含む)(g)
1900
仕様
二重絶縁/正逆転両用/プラスチックケース付/カーボンブラシの呼び番号408

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
6841R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,635
( 40,299 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コイルタイプ連結ビス対応
・電動タイプのこの1台で、「コイルビス」を軽快に打てる
・確実で安定した作業
・エアコンプレッサ不要で、静かな作業
・鋼製下地(t=0.8mm以下)2枚重ねOK
・コンパクト&高バランスボディで疲労軽減

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートパックスクリュードライバ 6841Rの型番6841Rのページです。 型番6841Rに関する仕様情報を記載しております。
オートパックスクリュードライバ 6841Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートパックスクリュードライバ 6841R
オートパックスクリュードライバ 6841
オートパックスクリュードライバ 6840
オートパックスクリュードライバ 6842L
電動ドライバー(信号出力付き・ACタイプ) プッシュスタート式
AC100Vマルチツールセット(インパクトヘッド付)EA813WA-112
メーカーマキタマキタマキタマキタベッセルエスコ
通常価格36,63534,20336,19639,39866,61617,315
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
電源(V)単相100単相100単相100単相100AC100AC100
コード長さ(m)102.52.52.52.53
スタート方式プッシュスタート式プッシュスタート式プッシュスタート式プッシュスタート式プッシュスタート式-
回転速度(min⁻¹)600060004700470012000~3100
消費電力(W)470470470470-300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト