ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラチナボックス

通常単価(税別)
27,48125,408
税込単価
30,22927,949
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

板金・部品加工、工具・金型メーカーのバリ取りスペシャリスト用キット

型番:

NG9500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NG9500の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
箱サイズ(mm)
270×230×50
トラスココード
304-3789
セット内容
ダブルバー/ノガグリップ1/ノガグリップ3/テディーバーハンドル/Sホルダー/Nホルダー/Kホルダー:+N80K/Dホルダー:+D50/Dホルダー:+D66/Cホルダー:+C20/Tホルダー:+T70/18㎜外径回転ドライブブレード/10.4㎜回転ドライブカウンターシンク/N1、N2、S10、S20、S30、S150ブレード/1.5㎜六角レンチ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NG9500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,48125,408
( 27,949 )
1日目

詳細情報

基本情報

板金・部品加工、工具・金型メーカーのバリ取りスペシャリスト用キット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラチナボックスの型番NG9500のページです。 型番NG9500に関する仕様情報を記載しております。
プラチナボックスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
バリ取り作業用
5
満足度:5.0
各種バリ取りに使用しています。 簡単きれいにバリが取れて現場作業がはかどります。 切れなくなれば単品購入も検討しています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラチナボックス
ゴールドボックス
ユニキットスタンダード
Sプロモセット
バリ取りキット SP1007
マジックセット デュアルモード
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格27,48116,1749,8363,6486,8133,100
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットセットセットセット
箱サイズ(mm)270×230×50270×230×50215×120×40-125×78×48-
トラスココード304-3789304-3771837-6318399-0656-363-6526
セット内容ダブルバー/ノガグリップ1/ノガグリップ3/テディーバーハンドル/Sホルダー/Nホルダー/Kホルダー:+N80K/Dホルダー:+D50/Dホルダー:+D66/Cホルダー:+C20/Tホルダー:+T70/18㎜外径回転ドライブブレード/10.4㎜回転ドライブカウンターシンク/N1、N2、S10、S20、S30、S150ブレード/1.5㎜六角レンチノガグリップ3/ミディースクレーパー/プラスチックエッジオフハンドル/Sホルダー/Nホルダー/Cホルダー:+C20/Dホルダー:+D50/Kホルダー:+N80K/N1、N2、S10、S20、S30、S150、D66ブレード/10.4㎜回転ドライブカウンターシンク/1.5㎜六角レンチBT1200スクレーパー、ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー+BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010ノガグリップ1/S10ブレード10本ラピッドバーハンドル/Oリングブレード/16.5㎜回転ドライブカウンターシンク/18㎜外径回転ドライブカウンターシンク/ねじクリーナーブレード/S100、S150ブレード※ハンドルの色は異なる場合があります。S10ブレード:BS1010、D50ブレード:BD5011各1ヶ/マジックセット用RBハンドル:RB1600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング