ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Sプロモセット

通常単価(税別)
3,648
税込単価
4,013
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

​各​種​ブ​レ​ー​ド​に​N​G​ハ​ン​ド​ル​が​付​い​て​い​る​サ​ー​ビ​ス​セ​ッ​...

詳細を確認

型番:

NG8150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NG8150の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
トラスココード
399-0656
セット内容
ノガグリップ1/S10ブレード10本

型番リスト

表示件数
型番
NG8150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,648
( 4,013 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

​各​種​ブ​レ​ー​ド​に​N​G​ハ​ン​ド​ル​が​付​い​て​い​る​サ​ー​ビ​ス​セ​ッ​ト​で​す​。

商品情報

製品特長・仕様

型番商品タイプセット内容
NG8150手動ノガグリップ1/S10ブレード10本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sプロモセットの型番NG8150のページです。 型番NG8150に関する仕様情報を記載しております。
Sプロモセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sプロモセット
Nプロモセット
ユニキットスタンダード
プラチナボックス
マジックセット デュアルモード
トラブルシューターセット
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格3,6483,5009,83627,4813,1007,052
通常出荷日在庫品1日目3日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットセットセットセット
トラスココード399-0656321-6276837-6318304-3789363-6526363-6534
セット内容ノガグリップ1/S10ブレード10本ノガグリップ2/N1ブレード10本BT1200スクレーパー、ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー+BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010ダブルバー/ノガグリップ1/ノガグリップ3/テディーバーハンドル/Sホルダー/Nホルダー/Kホルダー:+N80K/Dホルダー:+D50/Dホルダー:+D66/Cホルダー:+C20/Tホルダー:+T70/18㎜外径回転ドライブブレード/10.4㎜回転ドライブカウンターシンク/N1、N2、S10、S20、S30、S150ブレード/1.5㎜六角レンチS10ブレード:BS1010、D50ブレード:BD5011各1ヶ/マジックセット用RBハンドル:RB1600RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)/EX2001(外径4-18mm用)、BC1651(φ16.5カウンターシンク)、BS2010(鋳物・真鍮用)、BS1018(ステンレス用)、BK3010(小径:φ1.5用ブレード)、BD5011(新型スクレーパー)各1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング