ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Nプロモセット

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:3日目

各​種​ブ​レ​ー​ド​に​N​G​ハ​ン​ド​ル​が​付​い​て​い​る​サ​ー​ビ​ス​セ​ッ​ト...

詳細を確認

型番:

NG8000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NG8000の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
トラスココード
321-6276
セット内容
ノガグリップ2/N1ブレード10本

型番リスト

表示件数
型番
NG8000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
3日目

詳細情報

基本情報

各​種​ブ​レ​ー​ド​に​N​G​ハ​ン​ド​ル​が​付​い​て​い​る​サ​ー​ビ​ス​セ​ッ​ト​で​す​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nプロモセットの型番NG8000のページです。 型番NG8000に関する仕様情報を記載しております。
Nプロモセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nプロモセット
Sプロモセット
ユニキットスタンダード
プラチナボックス
マジックセット デュアルモード
トラブルシューターセット
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格3,5003,6489,83627,4813,1007,052
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットセットセットセット
トラスココード321-6276399-0656837-6318304-3789363-6526363-6534
セット内容ノガグリップ2/N1ブレード10本ノガグリップ1/S10ブレード10本BT1200スクレーパー、ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー+BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010ダブルバー/ノガグリップ1/ノガグリップ3/テディーバーハンドル/Sホルダー/Nホルダー/Kホルダー:+N80K/Dホルダー:+D50/Dホルダー:+D66/Cホルダー:+C20/Tホルダー:+T70/18㎜外径回転ドライブブレード/10.4㎜回転ドライブカウンターシンク/N1、N2、S10、S20、S30、S150ブレード/1.5㎜六角レンチS10ブレード:BS1010、D50ブレード:BD5011各1ヶ/マジックセット用RBハンドル:RB1600RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)/EX2001(外径4-18mm用)、BC1651(φ16.5カウンターシンク)、BS2010(鋳物・真鍮用)、BS1018(ステンレス用)、BK3010(小径:φ1.5用ブレード)、BD5011(新型スクレーパー)各1本

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト