17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

通常単価(税別)
12,126
税込単価
13,339
通常出荷日:1日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

型番:

R216.24-06050CBC13P-1630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R216.24-06050CBC13P-1630の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
ねじれ角
強ネジレ(45~60°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
6
刃数(枚)
4
刃長(mm)
13
コーナ・ボール半径(mm)
1
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
57
トラスココード
603-7992
ねじれ角詳細
13°
RoHS?
10

絞り込み条件

  • コーティング

  • 刃径(mm)

  • 刃数(枚)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • 首下長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R216.24-06050CBC13P-1630

コーティング

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

ねじれ角詳細

RoHS?最小発注数量
鋼用
6
4
13
1
-
6
57
603-7992
13°
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,126
( 13,339 )
1日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアスの型番R216.24-06050CBC13P-1630のページです。 型番R216.24-06050CBC13P-1630に関する仕様情報を記載しております。
コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス
高性能超硬ソリッドエンドミル・RSMII・マルチフルート・ショート
アルミ加工用ソリッドエンドミル AL-SEES3-LS-R形
SAGVR2LS SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンク
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES2-R形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形
メーカーサンドビックケナメタルダイジェット三興製作所ダイジェットダイジェット
通常価格12,12629,068 -9,791 -12,958 -8,950 -16,969 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜3日目1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 傾斜切り込み側面側面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタンアルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅アルミ / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング