ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ノガマニフォルド

通常単価(税別)
8,757
税込単価
9,633
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・強カマグネットに付けた切削油・水溶性冷却液等を流す装置・小型マグネットなのでセッティン...

詳細を確認

型番:

MC1601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC1601の仕様・寸法情報

トラスココード
174-6391
セット内容
スプレーユニット,先端ノズル,永磁マグネット
ノズル先端の穴径
1/4,1/8,1/16
流量(L/h)
940
最高使用温度(℃)
80
ノズルタイプ
噴射装置
スプレーユニット長さ(mm)
320
マグネット+マニフォルドサイズ(mm)
41×48×58
使用液圧力(バール)
2~3.4
特長
原則として切削液用です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • スプレーユニット:全長320mm、1/4"径
  • 先端ノズル:1/4"、1/8"、1/16"(各1ヶ)
  • マグネット+マニフォルドサイズ:41×48×58(H)mm

注意・禁止事項

ノガクール(マニフォルド)は、原則として切削油用です。
使用液圧力:2~3.4バール(30-50Psi)、流量:940l/h、最高使用温度:80℃

型番リスト

表示件数
型番
MC1601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,757
( 9,633 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・強カマグネットに付けた切削油・水溶性冷却液等を流す装置
・小型マグネットなのでセッティングが容易です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノガマニフォルドの型番MC1601のページです。 型番MC1601に関する仕様情報を記載しております。
ノガマニフォルドのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
エアー噴射装置
5
満足度:5.0
マグネット、ノズルセットでこの価格は安いと思う。マグネットも有名メーカー品と遜色ない。本来の使用方法ではない低圧エアー噴...もっと読む
2人が参考にしています。
旋盤の切削加工に
5
満足度:5.0
クーラントもエアーもどちらも出せます。 手前でミクスチャーして一本で出していますが、良好。 マグネットでくっつくので移動...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノガマニフォルド
ノガクール
標準コブラキット
デュアルノズル型マグネット
扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z40 2軸XMセットZ40cm付
扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-S40 2軸XMセットS40cm付
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ扶桑精機扶桑精機
通常価格8,7578,04887,4947,41571,26768,549
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目8日目8日目
トラスココード174-6391837-8980170-3412---
セット内容スプレーユニット,先端ノズル,永磁マグネットスプレーユニット,先端ノズル,永磁マグネットコブラ基本ユニット,ユニバーサルアーム,80kgf.オンオフマグネット,28kgf.マグネット付きリミットバルブ,プラスチックボウル80kgf.強力オンオフマグネット(DG0036タイプ)--
ノズル先端の穴径1/4,1/8,1/161/4,1/8,1/16----
流量(L/h)940940----
最高使用温度(℃)8080----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト