17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デュアルノズル型マグネット

通常単価(税別)
7,415
税込単価
8,157
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・1/4"の独立したねじ穴が2ヶ付いていますので、追加ノズルを取り付けて、ノズル2本で使用でき...

詳細を確認
  • マグネットベース吸着力
    800N(約81.6kgf)
  • マグネットベース吸着力(kgf)
    80
  • セット内容
    80kgf.強力オンオフマグネット(DG0036タイプ)
  • ノズルタイプ
    噴射装置
  • 適合本体
    ノガクール
  • 特長
    1/4の独立したねじ穴が2ヶ付いていますので、追加ノズルを取り付けて、ノズル2本で使用できます。切削液給油にご使用できます

型番:

MC1670
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC1670の仕様・寸法情報

マグネットベース吸着力
800N(約81.6kgf)
マグネットベース吸着力(kgf)
80
セット内容
80kgf.強力オンオフマグネット(DG0036タイプ)
ノズルタイプ
噴射装置
適合本体
ノガクール
特長
1/4の独立したねじ穴が2ヶ付いていますので、追加ノズルを取り付けて、ノズル2本で使用できます。切削液給油にご使用できます

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MC1670
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,415
( 8,157 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/4"の独立したねじ穴が2ヶ付いていますので、追加ノズルを取り付けて、ノズル2本で使用できます。
・切削液給油用にご使用できます。
・80kgf.の強力オンオフマグネット付(DG0036タイプ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルノズル型マグネットの型番MC1670のページです。 型番MC1670に関する仕様情報を記載しております。
デュアルノズル型マグネットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアー流体で使用
4
満足度:4.0
取り付けしやすいマグネット型であったため今回選定し購入しました。エアー流体で使用しています。利用していて特別不備もなく想...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルノズル型マグネット
標準コブラキット
ノガマニフォルド
ノガクール
滴下式給油機″オイルスネーク″(マグネット取付型)
375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ扶桑精機エスコ
通常価格7,41587,4948,7578,04818,16619,660
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜4日目
マグネットベース吸着力800N(約81.6kgf)---800N(約81.6kgf)800N(約81.6kgf)
マグネットベース吸着力(kgf)80-----
セット内容80kgf.強力オンオフマグネット(DG0036タイプ)コブラ基本ユニット,ユニバーサルアーム,80kgf.オンオフマグネット,28kgf.マグネット付きリミットバルブ,プラスチックボウルスプレーユニット,先端ノズル,永磁マグネットスプレーユニット,先端ノズル,永磁マグネット--
ノズルタイプ噴射装置噴射装置噴射装置噴射装置--
適合本体ノガクール-----
よく一緒に購入される商品

クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング