ツール用品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クラシック・トルクス(R)ドライバー

通常単価(税別)
1,090
税込単価
1,199
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ブレードはクロームバナジウム鋼製。・焼入れ黒染め仕上げ。・衝撃に強いセルローズアセテート製の...

詳細を確認

型番:

360T9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

360T9の仕様・寸法情報

グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
145
軸長(mm)
60
軸形状
単品/セット
単品
マグネット
なし
重量(g)
39
先端形状
T型いじり止めなし
先端規格2
T9
軸径/軸幅(mm)
4.0
グリップ最大径(mm)
22
-
-

型番リスト

表示件数
型番
360T9

全長

(mm)

軸長

(mm)

重量

(g)

先端規格2

軸径/軸幅

(mm)

グリップ最大径

(mm)

最小発注数量
145
60
39
T9
4.0
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードはクロームバナジウム鋼製。
・焼入れ黒染め仕上げ。
・衝撃に強いセルローズアセテート製のスクウェアハンドル。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

クラシック・トルクス(R)ドライバー 規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラシック・トルクス(R)ドライバーの型番360T9のページです。 型番360T9に関する仕様情報を記載しております。
クラシック・トルクス(R)ドライバーのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
丸駒チップ用に
3
満足度:3.0
三菱マテリアルの丸駒チップの取り付けに、このトルクス・ドライバ(360T8)を使用しています。加工機の付属品でこのトルク...もっと読む
0人が参考にしています。
締め付け作業で
5
満足度:5.0
締め付け作業で使用しており、メーカーに付属されていた樹脂製グリップのドライバーが小さく使いづらかったため使いやすいこの商...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラシック・トルクス(R)ドライバー
トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
いじり止め用トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
トルクスプラス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
トルクスHFドライバー
“トルクスプラスRドライバー”
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWERAWERA
通常価格1,0901,9222,820 -1,6502,141 -2,087
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
先端形状T型いじり止めなしトルクスいじり止めなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング