ツール用品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))

通常単価(税別)
1,922
税込単価
2,114
通常出荷日:3日目

【特長】・ソフトフィニッシュ(R)ハンドルのトルクス(R)ドライバー。・ブレードはクロームバナジウムモ...

詳細を確認

型番:

362T3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

362T3の仕様・寸法情報

グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
164
軸長(mm)
60
軸形状
単品/セット
単品
マグネット
なし
トラスココード
-
重量(g)
30
先端形状
トルクスいじり止めなし
先端規格2
T3
軸径/軸幅(mm)
2.5
グリップ最大径(mm)
23

型番リスト

表示件数
型番
362T3

全長

(mm)

軸長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

先端規格2

軸径/軸幅

(mm)

グリップ最大径

(mm)

最小発注数量
164
60
-
30
T3
2.5
23
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,922
( 2,114 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトフィニッシュ(R)ハンドルのトルクス(R)ドライバー。
・ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。
・焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。
・先端はビーハ・クロームトップ加工。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R)) 規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))の型番362T3のページです。 型番362T3に関する仕様情報を記載しております。
トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
旋盤のチップ交換用のレンチとして購入しました。
5
満足度:5.0
旋盤のチップ交換用のレンチとして購入しました。 旋盤のチップ交換用のレンチが折れてしまったので購入 耐久性がどうか
0人が参考にしています。
締め付け作業時に利用しています
5
満足度:5.0
メーカーに付属されていた樹脂製グリップのドライバーが小さくて使いづらかったため使いやすいこのドライバーを選定し購入しまし...もっと読む
0人が参考にしています。
PCの整備に
5
満足度:5.0
パソコンの整備専用に導入しましたが大正解。 剛性感(高すぎずやわらかすぎず)も程よく、グリップも使いやすいです。 このグ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
クラシック・トルクス(R)ドライバー
トルクスプラス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
いじり止め用トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
六角ボルスター付プラスドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
“トルクスプラスRドライバー”
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWERA
通常価格1,9221,0901,6502,820 -5,5402,087
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目
グリップ材質ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸形状六角
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
先端形状トルクスいじり止めなしT型いじり止めなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング