17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポケットスターマジックリング付ポールポイントヘックスキーセット

通常単価(税別)
9,040
税込単価
9,944
通常出荷日:5日目

【特長】・2.0~8.0mmまでのマジックリング付ボールポイントヘックスキーの7本セットです。・ボール...

詳細を確認
  • 種類
    ナイフ形
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容
    2、2.5、3、4、5、6、8
  • 質量 (g)
    190
  • 特長
    各々のヘックスキーを容易に取り出せるプッシュバタン付。グラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼入れ、電気メッキ仕上げ。吊り下げフック付。(マジックリングは3mm以上から)

型番:

369RP7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

369RP7の仕様・寸法情報

種類
ナイフ形
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
2 ~ 8
単品・セット区分
セット品
セット内容
2、2.5、3、4、5、6、8
質量(g)
190
特長
各々のヘックスキーを容易に取り出せるプッシュバタン付。グラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼入れ、電気メッキ仕上げ。吊り下げフック付。(マジックリングは3mm以上から)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
369RP7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,040
( 9,944 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.0~8.0mmまでのマジックリング付ボールポイントヘックスキーの7本セットです。
・ボールポイント部にはめ込んだバネ鋼のリテイナーリングの働きで、六角ねじをキャッチします。
・各々のヘックスキーを容易に取り出せるプッシュボタン付。
・グラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。
・ブレードはクロームバナジウム鋼製。
・焼入れ、電気メッキ仕上げ。
・吊り下げフック付(マジックリングは3mm以上から)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットスターマジックリング付ポールポイントヘックスキーセットの型番369RP7のページです。 型番369RP7に関する仕様情報を記載しております。
ポケットスターマジックリング付ポールポイントヘックスキーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットスターマジックリング付ポールポイントヘックスキーセット
マジックリング付 エルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット(9本組)
ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー(7本組)
ショートタイプ ボールポイント六角レンチセット(9本組・プロスターケース入)
エルゴスター 蛍光色 ボールポイント 六角レンチセット 9本組
ボールポイント六角レンチ クラシックセット(9本組)
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格9,04015,6636,1609,58112,4906,940
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ナイフ形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容2、2.5、3、4、5、6、8六角二面幅(mm):1.5、2、2.5・(マジックリング付):3、4、5、6、8、10(各1本)六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6(各1本)六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング