17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧フロア用釘打機 NT50HMF NT50HMF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高圧フロア用釘打機 NT50HMF

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NT50HMF

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

圧力調整が手元で可能な釘打機。
【特長】
・打込み深さ調整との併用でより安定した打込みを実現。
・マガジンの針が5本以下になると空打防止機構が働き相手材への傷付けを防止。
・ガイドプレートを開くだけで詰まった釘を簡単に取り除ける。(注)必ずエアホースを外してください。
【用途】
・フローリング施工。
・建築内装材の釘止め。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ネイル用)
仕様
エア
特長
高圧
高さ(mm)
312
全長(mm)
310
使用釘長さ(mm)
32~50
質量(g)
1800
ブラッドネイル(mm)
50
機能
打込み深さ調整、単発連続切替、空打防止機構、ケース付
使用空気圧力(Mpa{kgf/cm2})
1.76~2.26{18~23}
空気消費量(L{ℓ}本)
1.2
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト