17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

卓上電気グラインダ用ダイヤモンドドレッサ

通常単価(税別)
13,40911,736
税込単価
14,75012,910
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特徴】・HiKOKI(旧日立工機)製・トイシの目づまり研磨用

  • 適用機種
    トイシの目づまり研磨用

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

952442
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番品名適用機種
952442ダイヤモンドドレッサトイシの目づまり研磨用

952442の仕様・寸法情報

適用機種
トイシの目づまり研磨用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
952442
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,40911,736
( 12,910 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・HiKOKI(旧日立工機)製・トイシの目づまり研磨用

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上電気グラインダ用ダイヤモンドドレッサの型番952442のページです。 型番952442に関する仕様情報を記載しております。
卓上電気グラインダ用ダイヤモンドドレッサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上電気グラインダ用ダイヤモンドドレッサ
ベンチスタンド TR-12B
電気カンナ
電気ナッター用パーツ スクリューマンドレル
電気ナッター用パーツ ノーズピース
電気カンナ 切削幅110mm
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタロブテックスロブテックスマキタ
通常価格13,40916,51220,024 -1,810 -2,120 -24,462
通常出荷日3日目7日目3日目1日目〜1日目3日目
適用機種トイシの目づまり研磨用M6,M6SB,M12BA,M8V2,M12V2,M12SA2,M12VE,M12SE,CJ110M,CJ110MV,CJ120,CJ120V,(M8,M8SA2,M12,CJ65SC,CJ65TC,CJ70V,CJ65VC)----
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト