17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

卓上丸のこ用補助ローラ

通常単価(税別)
13,90213,049
税込単価
15,29214,354
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

卓上丸のこ用補助ローラ。【特長】・全長240mm・最大荷重150kg・質量:2.7kg【用途】・卓上丸...

詳細を確認
  • 外径 (mm)
    φ25
  • 最大荷重 (kg)
    150
  • 調整高さ (mm)
    50~160
  • 軸径 (mm)
    φ8
  • 全長 (mm)
    240
  • 軸方向の移動量 (mm)
    10

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

0030-9450
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高速切断機

卓上丸のこ用補助ローラ:関連画像

卓上丸のこ用補助ローラ使用例

0030-9450の仕様・寸法情報

外径(mm)
φ25
最大荷重(kg)
150
調整高さ(mm)
50~160
軸径(mm)
φ8
全長(mm)
240
軸方向の移動量(mm)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0030-9450
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,90213,049
( 14,354 )
8日目

詳細情報

基本情報

卓上丸のこ用補助ローラ。
【特長】
・全長240mm
・最大荷重150kg
・質量:2.7kg
【用途】
・卓上丸のこ全機種適用

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上丸のこ用補助ローラの型番0030-9450のページです。 型番0030-9450に関する仕様情報を記載しております。
卓上丸のこ用補助ローラのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
丸ノコ用補助
4
満足度:4.0
使用歴3年以上。 安定性が高く、使用しやすいです。 設置すると間違いなく作業効率が上がります。
0人が参考にしています。
材の補助
5
満足度:5.0
高さ調節がし易く、安定感があり耐荷重も十分。 重い木材も軽々送れて作業効率が良くなった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上丸のこ用補助ローラ
18V コードレスボードトリマ M18DYA
かんな P20SF-100V
プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセット
太丸バリカン充電式
クイックミニ補助ローラー A-47450
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ニシガキ工業マキタ
通常価格13,90224,544 -24,0602,17560,385 -12,260
通常出荷日8日目4日目1日目在庫品1日目1日目3日目
外径(mm)φ25-----
最大荷重(kg)150-----
調整高さ(mm)50~160-----
軸径(mm)φ86----
全長(mm)240278(蓄電池装着時)296---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト