17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

刃物研磨機 GK21S2 GK21S2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

刃物研磨機 GK21S2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GK21S2

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品は9820になります。

トイシ径205mmの刃物研磨機。
【特長】
・手かんな、手のみや家庭刃物の研磨
・樹脂ボディ
【用途】
・木工用刃物の刃とぎおよび手道具刃物(かんな刃、手のみなど)
・一般刃物の刃とぎ

指定中の仕様・寸法情報

電流(A)
2.0(50Hz)/1.9(60Hz)
外径(mm)
205
トラスココード
378-0082
消費電力(W)
190(50Hz)/180(60Hz)
仕様
樹脂ボデイ
回転数min-1佪/分50/60Hz
460/560
電源(V)
単相100
コード(m)
3心・2.5
標準付属品
トイシ(A1000)(本体装着)/刃物台/トイシ取付けスパナ
厚さ(mm)
20
穴径(mm)
80
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト