17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベンチスタンド TR-12B

通常単価(税別)
16,512
税込単価
18,163
通常出荷日:7日目

【特長】・テーブル作業面:長さ550×幅400mm・テーブル高さ:400mm【用途】・トリマ、ルータを...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 仕様
    金具付き特殊水トイシ
  • 寸法
    テーブル作業面:長さ550X幅400mmテーブル高さ:400mm
  • 適用機種
    M6,M6SB,M12BA,M8V2,M12V2,M12SA2,M12VE,M12SE,CJ110M,CJ110MV,CJ120,CJ120V,(M8,M8SA2,M12,CJ65SC,CJ65TC,CJ70V,CJ65VC)

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

TR12(B)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

クラス最速の穴あけスピードで高効率作業

ベンチスタンド TR-12B:関連画像

トリマの取付例

品名 ベンチスタンドTR12-B
寸法 テーブル作業面:長さ550×幅400mm
テーブル高さ:400mm
適用機種
()内は旧形
M6,M6SB,M12BA,M8V2,M12V2,M12SA2,M12VE,
M12SE,CJ110M,CJ110MV,(M8,M8SA2,M12,
CJ65SC,CJ65TC,CJ70V,CJ65VC,CJ120,CJ120V

TR12(B)の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
仕様
金具付き特殊水トイシ
寸法
テーブル作業面:長さ550X幅400mmテーブル高さ:400mm
適用機種
M6,M6SB,M12BA,M8V2,M12V2,M12SA2,M12VE,M12SE,CJ110M,CJ110MV,CJ120,CJ120V,(M8,M8SA2,M12,CJ65SC,CJ65TC,CJ70V,CJ65VC)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR12(B)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,512
( 18,163 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブル作業面:長さ550×幅400mm
・テーブル高さ:400mm
【用途】
・トリマ、ルータを取り付けて木材、木質系合板の各種溝切り、角材の角のかざり面加工に最適
・ジグソーを取り付けて木材、木質系合板、プラスチックの切断に最適

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンチスタンド TR-12Bの型番TR12(B)のページです。 型番TR12(B)に関する仕様情報を記載しております。
ベンチスタンド TR-12Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンチスタンド TR-12B
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パック
充電式鉄筋結束機 TR181D
ミルウォーキー M12 リベッター
ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー用スタンド
電気ドリルスタンド EA817AG-1
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコ
通常価格16,5129,067133,535 -37,04438,0247,298
通常出荷日7日目1日目3日目1日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他関連用品
仕様金具付き特殊水トイシ-----
寸法テーブル作業面:長さ550X幅400mmテーブル高さ:400mm-----
適用機種M6,M6SB,M12BA,M8V2,M12V2,M12SA2,M12VE,M12SE,CJ110M,CJ110MV,CJ120,CJ120V,(M8,M8SA2,M12,CJ65SC,CJ65TC,CJ70V,CJ65VC)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト